|
|
|
R9XFC04
RESI9 63A-es csatlakozó (4db)
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Resi9
|
Termék neve
|
Linergy FH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram
|
63 A
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 K60 fésűs gyűjtősín
Resi9 Resi9 MCB fésűs gyűjtősín
Resi9 Resi9 RCBO fésűs gyűjtősín
Resi9 Resi9 RCCB fésűs gyűjtősín
Resi9 Resi9 SWITCH fésűs gyűjtősín
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
52,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,528 kg