|
|
|
R9XFH157
RESI9 gyűjtősín, 1P, 57 osztás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Resi9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fésűs gyűjtősín
|
Szerelési mód
|
Vízszintes
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Vonalak leírása
|
1L
|
Length in 18 mm modules
|
57
|
Kiegészítő jellemzők
Kivezetések száma
|
57 utas 1 L
|
1 utas pólusok konfigurációja
|
1 x 1P
|
Csatlakozótüske
|
18 mm
|
Csatlakozó típusa
|
Villa
|
Utak közötti távolság
|
18 mm
|
Jelölés
|
L
|
Szigetelés
|
Szigetelt
|
Készülék bemutatása
|
Vágható
|
Le névleges üzemi áram
|
63 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC Fázis/nulla
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC
|
Szerelési hely
|
Alul mellett bikonnekt
|
9 mm-es osztások
|
114
|
Szélesség
|
1000 mm
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 K60
Resi9 Resi9 MCB
Resi9 Resi9 RCBO
Resi9 Resi9 RCCB
Resi9 Resi9 SWITCH
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-1
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,500 cm
|
1.csomag hossza
|
101,500 cm
|
1. csomag súlya
|
206,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
5,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
106,500 cm
|
2. csomag hossza
|
9,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,199 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
270
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
113,000 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|