Schneider-Electric
 
R9XFH218 picture- Schneider-electric
R9XFH218
RESI9 gyűjtősín, 2P, 18 osztás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Resi9
Termék vagy alkatrész típusa Fésűs gyűjtősín
Szerelési mód Vízszintes
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Vonalak leírása 1L + N
Length in 18 mm modules 18
Kiegészítő jellemzők
Kivezetések száma 9 utas N + 1 L
1 utas pólusok konfigurációja 1 x 1P + N
1 x 2P
Csatlakozótüske 18 mm
Csatlakozó típusa Villa
Utak közötti távolság 36 mm
Jelölés L1 L2
Szigetelés Szigetelt
Készülék bemutatása Vágható
Le névleges üzemi áram 63 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 230 V AC Fázis/nulla
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC
Szerelési hely Alul mellett bikonnekt
9 mm-es osztások 36
Szélesség 320 mm
Szín Fehér (RAL 9003)
Termékcsalád kompatibilitása Acti 9 Acti9 K60
Resi9 Resi9 MCB
Resi9 Resi9 RCBO
Resi9 Resi9 RCCB
Resi9 Resi9 SWITCH
Környezet
Szabványok IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok CE
Tűzellenállási képesség 960 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-1
Szennyezettségi fok 3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 1,000 cm
1.csomag hossza 32,500 cm
1. csomag súlya 99,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 5,800 cm
2. csomag szélessége 8,500 cm
2. csomag hossza 35,000 cm
2. csomag súlya 589,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 7,400 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months