Schneider-Electric
 
R9XT20 picture- Schneider-electric
R9XT20
RESI9 takarósapka villára (20db)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Resi9
Termék neve Linergy FH
Termék vagy alkatrész típusa Takarósapka fésűs gyűjtősín tüskére
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Mennyiség készletenként 20 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Acti 9
Resi9
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 5,500 cm
1.csomag hossza 9,500 cm
1. csomag súlya 14,800 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 750,000 g