|
|
|
RE22R2MMW
HARMONY Time multifunkciós időrelé, 10 funkció, 2CO, 12-240VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XA2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Multifunction relay
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Relé
|
Készülék rövid neve
|
RE22
|
Névleges kimeneti áram
|
8 A
|
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus időzített kontaktus
1 kapcsolási ciklus időzített vagy azonnali kontaktus
|
Időkésleltetés típus
|
Power on-delay
On-delay and off-delay
Interval
Kikapcsolás késleltetés
Symmetrical flashing
|
Késleltetési idő tartomány
|
0.1...2 s
600 s
1...10 perc
1...10 s
1...13 s
10...100 h
6...60 s
|
Vezérlés típusa
|
Forgatógombos nyomó típusú homloklap
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V automatikus kalibráció
|
Feszültségtartomány
|
0,85...1,1 Us
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz +/- 5 V
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 2 x 100 mm² kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 2,5 mm² + 1 x 4 mm² kábelvég nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,5% megfelel IEC 61812-1
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/- 0,05%/°C
|
Feszültség ingadozás
|
+/- 0,2%/V
|
Időkésleltetés állítási pontossága
|
+/- 10% a méréshatárra -25 °C külső megfelel IEC 61812-1
|
Control signal pulse width
|
30 ms
100 ms terhelés alatt
|
Szigetelési ellenállás
|
100 mOhm -500 V DC elkülönítetlen megfelel IEC 60664-1
|
Recovery time
|
120 ms de-energetizációkor
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
Teljesítményigény [VA]
|
3 VA -240 V AC
|
Teljesítményigény W-ben
|
1,5 W -240 V DC
|
Megszakítási kapacitás
|
2000 VA
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA -5 V
|
Maximális kapcsolási áram
|
8 A
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus esetén rezisztív terhelés, 8 A -250 V, AC-1
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV esetén 1,2…50 µs megfelel IEC 60664-1
5 kV megfelel IEC 61812-1
|
Power on delay
|
100 ms
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 230000
MTTFd = 251.1 év
|
Szerelési helyzet
|
Bármely pozíció a normál függőleges tartó síkhoz képest
|
Rögzítő tartó
|
35 mm DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
|
LED állapota
|
Zöld LED (villanó világító blokk) esetén ütemezés folyamatban
Zöld LED (folyamatos) esetén betáp ON
Sárga LED esetén relé bekapcsolva
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Nettó súly
|
0,093 kg
|
Number of functions
|
10
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
2,5 kV esetén 1 perc -50 Hz megfelel IEC 61812-1
|
Szabványok
|
IEC 61812-1
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3
|
Irányelvek
|
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
CE
cULus 508
GOST
RCM
CCC
EAC
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…60 °C
|
IP védettségi szint
|
IP40 burkolat: conforming to MSZ EN 60529
IP20 sorkapocs fedél: conforming to MSZ EN 60529
IP40 előlap: conforming to MSZ EN 60529
|
Rezgési ellenállás
|
20 m/s² maximum (f= 10…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Relatív páratartalom
|
93 %, kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV 4. szint (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező 4. szint (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens impulzus - test level: 1 kV 4. szint (kapacitív csatolás) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors tranziens impulzus - test level: 2 kV, 5/100 kHz 4. szint (direkt kisütés) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 1 kV 4. szint (differenciális módus) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 2 kV, 5/100 kHz 4. szint (kommunikációs áramkör) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt - test level: 10 Vrms 4. szint (0,15...8 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Elektromágneses zavar elleni védettség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 4. szint (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség - test level: 30 %, 500 ms (500 ms) conforming to IEC 61000-4-12
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség - test level: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-12
Vezetett zavarkibocsátás B osztályú conforming to EN 55022-11 1. csoport
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,300 cm
|
1.csomag hossza
|
9,600 cm
|
1. csomag súlya
|
107,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,800 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|