|
|
|
RE48AIPCOV
HARMONY Time 48x48mm panelre szerelhető időrelé védőburkolat IP64
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XA2
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
IP64 védőfedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Accessory for RE48
|
Termék kompatibilitása
|
RE48ACV12MW
RE48AMH13MW
RE48AML12MW
RE48ATM12MW
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Időzítőrelé
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,29 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,59 cm
|
1.csomag hossza
|
5,59 cm
|
1. csomag súlya
|
0,01 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
729 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|