Érintkezők anyaga
|
Kádmiummentes
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC
|
Feszültségtartomány
|
0,9...1,1 Us
|
Névleges áramerősség
|
5 A AC
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,5%
|
Időkésleltetés állítási pontossága
|
10% a méréshatárra -25 °C külső megfelel IEC 61812-1
|
Hőmérsékletingadozás
|
0,05%/°C
|
Maximum reset time
|
250 ms az adó hangjelzései után
50 ms Piszkos környezet
|
Feszültség ingadozás
|
+/- 0,2%/V
|
Legnagyobb kapcsolási képesség
|
4 x 5 A
|
Maximum temporary permissible current
|
10 A esetén < 10 s
|
Minimális kapcsolási áram
|
100 mA
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus -250 V AC rezisztív
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Maximum power consumption
|
1,2 W
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 269
250 V megfelel VDE 0010, C csoport
|
Kimeneti túlfeszültség-védelem
|
2 J
|
Átmeneti ellenállás
|
2 kV megfelel IEC 61000-4-5 level 3
|
Kúszóáramút
|
4 kV/3 megfelel IEC 60664-1
|
Helyi jelzés
|
Kimenet bekapcsolva: 1 LED (piros)
Betáp ON: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
|
Number of functions
|
1
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
5 ms
|
Dielektromos szilárdság
|
2 kV esetén 1 perc -50 Hz megfelel IEC 60603-7
2 kV esetén 1 perc -50 Hz megfelel IEC 61812-1
|
Szabványok
|
73/23/EWG
EN 50082
99/5/EEC
IEC 61812-1
IEC 61000-6-4
IEC 60603-7
IEC 60601-2
89/336/EEC
|
Terméktanúsítványok
|
cULus
UL-Aex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
IP védettségi fok
|
IP51 megfelel MSZ EN 60529
|
Rezgési ellenállás
|
0.35 mm konstans amplitúdó (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül megfelel IEC 60068-2-6
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV érintkezésben megfelel IEC 61000-4-3
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-3
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m megfelel IEC 61000-4-4
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC 61000-4-4 4-es szint
|
Rádióelektromos mezőkkel szembeni védettség
|
10 V (0,15...8 MHz) megfelel IEC 61000-4-8
|
Feszültségesés immunitás
|
>= 95 % / 2-pólusú kapcsolás megfelel IEC 61000-4-12
30 % / 10 ms megfelel IEC 61000-4-12
60 % / 10/12 ciklus megfelel IEC 61000-4-12
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
B osztály megfelel EN 55022 FCC A osztály
|