|
|
|
RM22TU21
Harmony Control háromfázisú fázis- és feszültségfigyelő relé, 2CO, 8A, 200…240VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Control Relays
|
Relé típusa
|
Figyelő relé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
3 foglalat kimenet
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
Relé megnevezése
|
RM22TR
|
Relé monitorozott paraméterek
|
Feszültségesés figyelés
Fázis sorrend figyelés
Fázishiba figyelés
|
Időkésleltetés típusa
|
Nélkül
|
Kapcsolási teljesítmény [VA]
|
2000 VA
|
Mérési terjedelem
|
200...240 V feszültség AC
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O
|
Kiegészítő jellemzők
Reset idő
|
1500 ms maximális feszültségnél
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V AC
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA -5 V DC
|
Maximális kapcsolási áram
|
8 A AC
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
AC SELV
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
160…288 V AC
|
Operating limits
|
- 20 % + 20 % Un
|
Teljesítményigény [VA]
|
10 VA -240 V AC 60 Hz
|
Feszültségdetektálási küszöb
|
< 100 V AC
|
Supply voltage frequency
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
Kimeneti érintkezők
|
2 C/O
|
Névleges kimeneti áram
|
8 A
|
A kapcsolási küszöbérték beállítási pontossága
|
+/- teljes skála 10 %-a
|
Kapcsolási küszöb üzemi ingadozás
|
<= 0.05 % celsius fokonként a megengedett környezeti levegő hőmérsékletétől függően
<= 1 % tápfeszültség-tartományon belül
|
Időkésleltetés beállítási pontossága
|
10 P
|
Időkésleltetési ingadozás
|
<= 0.05 % celsius fokonként a megengedett környezeti levegő hőmérsékletétől függően
<= 1 % tápfeszültség-tartományon belül
|
Hiszterézis
|
2 % rögzített közül fél szinuszhullám
|
Felfutás késleltetés teljesítménynöveléskor
|
650 ms
|
Maximális mérési ciklus
|
150 ms csatlakoztatott blokkok száma (0 – 99)
|
Küszöbbeállítási feszültség
|
2...20 % (kiválasztott Un)
|
Feszültségtartomány
|
200...240 V fázistól fázisig
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,5% esetén bemeneti áramkör
|
Mérési hiba
|
< 1 % teljes tartományon belül tápfeszültségi tartományon belül (0,85…1,1 Un)
< 0,05%/°C sorkapocs fedéllel
|
Válaszidő
|
<= 300 ms
|
Túlfeszültségi kategória
|
III megfelel IEC 60664-1
III megfelel UL 508-CM
|
Szigetelési ellenállás
|
> 100 MOhm -500 V DC megfelel IEC 60255-27
|
Szerelési pozíció
|
Bármely pozíció
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 14) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó műanyag
|
LED állapota
|
LED (sárga) relé kimenet (REL)
LED (zöld) betáp ON
|
Rögzítő tartó
|
35 mm DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
|
Elektromos tartósság
|
100000 ciklus
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Felhasználási kategória
|
AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-1 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
DC-1...5 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered táp
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 350000
MTTFd = 388.1 év
|
Érintkezők anyaga
|
Kádmiummentes
|
Vezérlő típusa
|
With test button
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Nettó súly
|
0,09 kg
|
Környezet
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás
|
10 ms
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
A rádióelektromos mezők által okozott interferencia elleni védelem conforming to IEC 61000-6-1
Zavarok elleni védettség ipari környezetben conforming to IEC 61000-6-4
EN 50081-2 conforming to IEC 61000-6-3
Kibocsátási standard ipari környezetben conforming to IEC 61000-6-4
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 6 kV 4. szint (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező 4. szint (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 4. szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem - test level: 4 kV 4. szint (közvetlen érintkezés) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz 4. szint (kapacitív csatolás) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 4 kV 4. szint (kommunikációs áramkör) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 2 kV, 5/100 kHz 4. szint (differenciális módus) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetett zavarkibocsátás B osztály 1 csoport conforming to CISPR 11
Vezetett zavarkibocsátás B osztályú conforming to CISPR 11
|
Szabványok
|
IEC 60255-1
|
Terméktanúsítványok
|
RCM
CE
CSA-Ex
GOST
CCC
UL-Aex
EAC
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működési környezeti levegő hőmérséklet
|
-20…50 °C -60 Hz
-20…60 °C -50 Hz automatikus kalibráció
|
Relatív páratartalom
|
93…97 % -25…55 °C megfelel IEC 60068-2-30
|
Rezgési ellenállás
|
0.075 mm peak to peak (f= 10…58,1 Hz) nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 10…58,1 Hz) nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-6
0,05 mm (f= 58,1…150 Hz) raktáron megfelel IEC 60068-2-6
0,6 gn (f= 58,1…150 Hz) raktáron megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn (időtartam = 11 ms) esetén nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
60 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapcsok)
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (tokozat)
IP51 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
3 megfelel UL 508-CM
|
Dielektromos tesztfeszültség
|
2,5 kV AC 50 Hz, 1 perc megfelel IEC 60255-27
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,2 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
101,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,442 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
640
|
3.csomag magassága
|
50,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
86,18 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|