Reset idő
|
2000 ms időkésleltetés biztonsági kimenetei
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V automatikus kalibráció
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
120...277 V AC
|
[Un] rated nominal voltage
|
120...277 V AC, non self-powered táp
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
102…308 V AC
|
Vezérlőáramkör-frekvencia
|
40...70 Hz
|
Szélesség
|
35 mm
|
Kimeneti érintkezők
|
1 C/O + 1 C/O
|
Érintkezők anyaga
|
Kádmiummentes
|
Névleges kimeneti áram
|
5 A
|
Maximum input frequency
|
70 Hz
|
Maximális mérési ciklus
|
200 ms csatlakoztatott blokkok száma (0 – 99)
|
Delay at power up
|
0,5 s
|
Hiszterézis
|
0,3 % rögzített
|
Mérési pontosság
|
+/- 10 % (végkitérési érték a bemeneten)
+/- 10 % (végkitérési érték, késleltetve)
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,5% esetén bemeneti áramkör
+/- 0,5% esetén időkésleltetés kimenetei
|
Mérési hiba
|
+/- 0,05%/°C sorkapocs fedéllel
< +/- 1% a teljes tartományon tápfeszültségi tartományon belül (0,85…1,1 Un)
|
Küszöbbeállítás
|
-2...10 Hz
-10...2 Hz
|
Jelölés
|
CE : 73/23/EEC
CE : EMC 89/336/EEC
|
Túlfeszültségi kategória
|
III megfelel IEC 60664-1
|
Szigetelési ellenállás
|
> 500 mOhm -500 V DC táp és mérőeszköz között megfelel IEC 60255-6
> 500 mOhm -500 V DC analóg I/O a földtől és üzemfeszültség között megfelel IEC 60664-1
> 1 MOhm -500 V DC kivezetések között megfelel IEC 60255-6
> 500 mOhm -500 V DC táp és mérőeszköz között megfelel IEC 60664-1
> 500 mOhm -500 V DC analóg I/O a földtől és üzemfeszültség között megfelel IEC 60255-6
> 1 MOhm -500 V DC kivezetések között megfelel IEC 60664-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V megfelel IEC 60664-1
|
Operating voltage tolerance
|
- 15 % + 10 % Un
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Szigetelés
|
Nincs galvanikus leválasztás a táp és a vezérlés között
|
Üzemelési helyzet
|
Tetszőleges pozíció nélkül
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 12) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 14) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó műanyag
|
Local signalling
|
1 LED zöld esetén energia BEKAPCSOLVA
1 LED sárga esetén frekvenciahűség (alacsony R2)
1 LED sárga esetén hőmérséklet pontossága (magas R1)
|
Rögzítő tartó
|
35 mm szimmetrikus DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
|
Elektromos tartósság
|
100000 ciklus
|
Mechanikai tartósság
|
30000000 ciklus
|
Működési ráta
|
<= 360 művelet/óra teljes terhelés
|
Vezérlő típusa
|
Tesztgomb nélkül
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Kibocsátási standard ipari környezetben megfelel IEC 61000-6-4
EN 50081-2 megfelel IEC 61000-6-3
Zavarok elleni védettség ipari környezetben megfelel NF E 09-031
|
Szabványok
|
IEC 60255-7 3. kategória
NF EN 60255-6
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
UL-Aex
CSA-Ex
C-Tick.1
GOST
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C megfelel IEC 60068-2-30
|
Rezgési ellenállás
|
0.35 mm konstans amplitúdó (f= 5…57,6 Hz) megfelel IEC 60068-2-7
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 57,6…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-7
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60255-21-1
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapcsok)
IP30 megfelel MSZ EN 60529 (ház)
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
Dielektromos tesztfeszültség
|
2 kV AC 50 Hz
|
Veszteségmentes lökéshullám
|
4 kV
|