|
|
|
RM35JA32MT
Harmony Control áramfigyelő relé, kikapcsolás késleltetővel, 2CO, 8A, 380…415VAC, mérési tart.:1,5…15A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Control Relays
|
Relé típusa
|
Áramfigyelő relé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Current control relay
|
Relé megnevezése
|
RM35JA
|
Relé monitorozott paraméterek
|
Túláram vagy áramcsökkenés figyelés
Túláram vagy áramcsökkenés figyelés ablakos üzemmódban
|
Time delay
|
Állítható 0.1...360000 s, +/- 10 % (végkitérési érték) Tt- time delay upon fault
|
Kapcsolási teljesítmény [VA]
|
2000 VA
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA -5 V DC
|
Maximális kapcsolási áram
|
8 A AC
|
Maximális fogyasztás [VA]
|
8 VA
|
Mérési terjedelem
|
150 mA...15 A AC 50/60 Hz
|
Felhasználási kategória
|
AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-1 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
DC-1...5 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O
|
Kiegészítő jellemzők
Reset idő
|
1500 ms maximális feszültségnél
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V AC
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
323…456,5 V AC
|
Operating voltage tolerance
|
- 15 % + 10 % Un
|
Ellenállás végpontokon keresztül
|
0,005 Ohm -E3-M kapcsok
0,015 Ohm -E2-M kapcsok
0,05 Ohm -E1-M kapcsok
|
Kimeneti érintkezők
|
2 C/O
|
Névleges kimeneti áram
|
8 A
|
Maximális mérési ciklus
|
100 ms csatlakoztatott blokkok száma (0 – 99)
|
Belső bemeneti ellenállás
|
0,005 Ohm
0,015 Ohm
0,05 Ohm
|
Kapcsolási küszöb beállítási pontosság
|
+/- teljes skála 10 %-a
+/- teljes skála 20 %-a
|
Kapcsolási küszöb üzemi ingadozás
|
<= 0.05 % celsius fokonként a megengedett környezeti levegő hőmérsékletétől függően
<= 1 % tápfeszültség-tartományon belül
|
Időkésleltetés beállítási pontossága
|
10 P
|
Időkésleltetési ingadozás
|
<= 0.05 % celsius fokonként a megengedett környezeti levegő hőmérsékletétől függően
<= 1 % tápfeszültség-tartományon belül
|
Hiszterézis
|
5…50 % állítható közül beállított küszöb
3 % rögzített közül teljes méret ablakos módhoz
|
Delay at power up
|
0,3 s
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,5% esetén bemeneti áramkör
+/- 2 % esetén időkésleltetés kimenetei
|
Mérési hiba
|
< 1 % teljes tartományon belül tápfeszültségi tartományon belül (0,85…1,1 Un)
0,05%/°C sorkapocs fedéllel
|
Válaszidő
|
<= 500 ms (a küszöb átlépésekor)
|
Küszöbbeállítás
|
10...100 %
|
Túlfeszültségi kategória
|
III megfelel IEC 60664-1
III megfelel UL 508-CM
|
Szigetelési ellenállás
|
> 100 MOhm -500 V DC megfelel IEC 60255-27
|
Szigetelés
|
Tápegység és mérőpont között
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 14) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó műanyag
|
Helyi jelzés
|
Relé kimenet (REL): LED (+32 csatornás kijelző)
Betáp ON: LED (zöld)
|
Rögzítő tartó
|
35 mm DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
|
Elektromos tartósság
|
100000 ciklus
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
[Un] rated nominal voltage
|
380...415 V AC 50/60 Hz, non self-powered táp
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
MTTFd = 296.8 év
B10d = 270000
|
Érintkezők anyaga
|
Kádmiummentes
|
Szélesség
|
35 mm
|
Vezérlő típusa
|
With test button
|
Nettó súly
|
0,12 kg
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
50 ms
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
A rádióelektromos mezők által okozott interferencia elleni védelem conforming to IEC 61000-6-1
Zavarok elleni védettség ipari környezetben conforming to IEC 61000-6-4
Kibocsátási standard ipari környezetben conforming to IEC 61000-6-4
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 6 kV 4. szint (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező 4. szint (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 4. szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem - test level: 4 kV 4. szint (közvetlen érintkezés) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz 4. szint (kapacitív csatolás) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 4 kV 4. szint (kommunikációs áramkör) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 2 kV, 5/100 kHz 4. szint (differenciális módus) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetett zavarkibocsátás B osztály 1 csoport conforming to CISPR 11
Vezetett zavarkibocsátás B osztályú conforming to CISPR 11
EN 50081-2 (kibocsátott sugárzások kivételével) conforming to IEC 61000-6-3
|
Szabványok
|
IEC 60255-1
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
EAC
CSA-Ex
RCM
UL-Aex
GOST
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működési környezeti levegő hőmérséklet
|
-20…50 °C -60 Hz
-20…60 °C -50 Hz
|
Környezeti jellemző
|
3K3 C
|
Relatív páratartalom
|
93…97 % -25…55 °C megfelel IEC 60068-2-30
|
Rezgési ellenállás
|
0.075 mm peak to peak (f= 10…58,1 Hz) nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 10…58,1 Hz) nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-6
0,05 mm (f= 58,1…150 Hz) raktáron megfelel IEC 60068-2-6
0,6 gn (f= 58,1…150 Hz) raktáron megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn (időtartam = 11 ms) esetén nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
60 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapcsok)
IP51 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
IP30 megfelel MSZ EN 60529 (tokozat)
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
3 megfelel UL 508-CM
|
Dielektromos tesztfeszültség
|
2,5 kV AC 50 Hz, 1 perc megfelel IEC 60255-27
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
129 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,532 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
640
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
107,56 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|