Termékválaszték
|
Harmony Control Relays
|
Relé típusa
|
Szintfigyelő relé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Level control relay
|
Relé megnevezése
|
RM35L
|
Relé monitorozott paraméterek
|
Érzékelés diszkrét érzékelőkkel
|
Time delay
|
Állítható 0.1...5 s, +/- 10 % Tt- time delay upon fault
|
Kapcsolási teljesítmény [VA]
|
1250 VA
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA -5 V DC
|
Maximális kapcsolási áram
|
5 A automatikus kalibráció
|
Power consumption
|
5 VA AC
|
Felhasználási kategória
|
AC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-15 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O
|
Reset idő
|
1000 ms
4000 ms
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V automatikus kalibráció
|
[Un] rated nominal voltage
|
24...240 V automatikus kalibráció 50/60 Hz, non self-powered táp
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…264 V AC SELV
|
Operating voltage tolerance
|
- 15 % + 10 % Un
|
Power consumption
|
1,5 W DC
|
Kimeneti érintkezők
|
1 C/O
|
Névleges kimeneti áram
|
5 A
|
Delay at power up
|
0,5 s
|
Mérési pontosság
|
+/- 10 % (végkitérési érték)
+/- 20 % (a HS tartományra)
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 2 % esetén időkésleltetés kimenetei
|
Mérési hiba
|
0,5%/°C sorkapocs fedéllel
|
Érzékenység beállítása
|
5…100 %
|
Maximális betáp áram
|
40 mA
|
Kábelkapacitás
|
10 nF esetén processzor
|
Jelölés
|
CE : EMC 89/336/EEC
CE : 73/23/EEC
|
Túlfeszültségi kategória
|
III megfelel IEC 60664-1
|
Szigetelési ellenállás
|
> 500 mOhm -500 V DC táp és mérőeszköz között megfelel IEC 60255-6
> 500 mOhm -500 V DC analóg I/O a földtől és üzemfeszültség között megfelel IEC 60664-1
> 1 MOhm -500 V DC kivezetések között megfelel IEC 60255-6
> 500 mOhm -500 V DC táp és mérőeszköz között megfelel IEC 60664-1
> 500 mOhm -500 V DC analóg I/O a földtől és üzemfeszültség között megfelel IEC 60255-6
> 1 MOhm -500 V DC kivezetések között megfelel IEC 60664-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60664-1
|
Üzemelési helyzet
|
Tetszőleges pozíció nélkül
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 12) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 14) rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó műanyag
|
Helyi jelzés
|
Relé kimenet (REL): LED (+32 csatornás kijelző)
Betáp ON: LED (zöld)
Időkésleltetés: LED (+32 csatornás kijelző)
|
Rögzítő tartó
|
35 mm szimmetrikus DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
|
Elektromos tartósság
|
100000 ciklus
|
Mechanikai tartósság
|
30000000 ciklus
|
Működési ráta
|
<= 360 művelet/óra teljes terhelés
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 170000
MTTFd = 182,6 év
|
Szélesség
|
35 mm
|
Vezérlő típusa
|
Tesztgomb nélkül
|
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás
|
100 ms DC
90 ms AC
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Kibocsátási standard ipari környezetben conforming to IEC 61000-6-4
EN 50081-2 conforming to IEC 61000-6-3
Zavarok elleni védettség ipari környezetben conforming to NF E 09-031
|
Szabványok
|
IEC 60255-7 3. kategória
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
CSA-Ex
UL-Aex
GOST
C-Tick.1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működési környezeti levegő hőmérséklet
|
-20…50 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C megfelel IEC 60068-2-30
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapcsok)
IP30 megfelel MSZ EN 60529 (ház)
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
Dielektromos tesztfeszültség
|
2 kV AC 50 Hz, 1 perc megfelel IEC 60255-6
2 kV AC 50 Hz, 1 perc megfelel IEC 60664-1
|