|
|
|
RM35S0MW
Harmony Control sebességfigyelő relé, 1CO, 5A, 24…240VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Control Relays
|
Relé típusa
|
Sebességvezérlő relé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Speed control relay
|
Relé megnevezése
|
RM35S
|
Relé monitorozott paraméterek
|
Túlsebesség figyelés
Alacson sebesség
|
Időkésleltetés tartománya
|
0.6 s feszültség alatt állítható késleltetés (tűréshatár: 0,8...1,2 Nm)
|
Kapcsolási teljesítmény [VA]
|
1250 VA
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA -5 V DC
|
Maximális fogyasztás [VA]
|
5 VA AC
|
Mérési tartomány
|
0,05...0,5 V
0,5...5 s
1...10 s
1...10 V
0,5...5 V
0,1...1 s
0,1...1 s
|
Felhasználási kategória
|
AC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-15 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-15 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Mérési terjedelem
|
0.05...600 s
|
Time delay
|
Állítható 0.6 s Ti- inhibition time delay upon startup
|
Kiegészítő jellemzők
Rest time in memory mode
|
50 ms vezérlés megfelelő relén keresztül
1 s Stabilizálás vagy hibajelzés
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V automatikus kalibráció
|
[Un] rated nominal voltage
|
24...240 V automatikus kalibráció 50/60 Hz, non self-powered táp
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…264 V AC SELV
|
Maximális fogyasztás [W]
|
3 W DC
|
Szélesség
|
35 mm
|
Kimeneti érintkezők
|
1 C/O
|
Érintkezők anyaga
|
Kádmiummentes
|
Névleges kimeneti áram
|
5 A
|
Delay at power up
|
0,05 s
|
Hiszterézis
|
5 % közül beállított küszöb
|
Mérési pontosság
|
+/- 10 % (végkitérési érték)
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,5% esetén bemeneti áramkör
+/- 0,5% esetén időkésleltetés kimenetei
|
Mérési hiba
|
+/- 0,1%/°C sorkapocs fedéllel
< +/- 1% a teljes tartományon tápfeszültségi tartományon belül (0,85…1,1 Un)
|
Bemeneti frekvencia
|
0,0017…20 Hz
|
Válaszidő
|
15 ms max (a küszöb átlépésekor)
|
Polaritás
|
Reverzibilis polaritás az egyenáram-forráson
|
Küszöbbeállítás
|
10...100 %
|
Supply voltage for sensor
|
11.5...12.5 V
|
Betáplálási áram érzékelőknek
|
40 mA esetén < 24 V AC -25 °C
40 mA esetén < 24 V DC elkülönítetlen -25 °C
50 mA esetén 24...240 V AC
50 mA esetén 24...240 V DC elkülönítetlen
|
Impulzusidőtartam
|
>= 5 ms magas állapot
>= 5 ms alacsony állapot
|
Bemeneti kompatibilitás
|
3-vezetékes érzékelő (E1) PNP vagy NPN, 12 V, 50 mA
NAMUR érzékelő (E2), 12 V, 1,5 kOhm
Feszültségbemenet (E1), 0...30 V, 9,5 kOhm, magas állapot >= 4,5 V alacsony állapot <= 1 V
Feszültségmentes csatlakozó bemenet (E1), 12 V, 9,5 kOhm
|
Jelölés
|
CE : EMC 89/336/EEC
CE : 73/23/EEC
|
Túlfeszültségi kategória
|
III megfelel IEC 60664-1
|
Szigetelési ellenállás
|
> 500 mOhm -500 V DC táp és mérőeszköz között megfelel IEC 60255-6
> 500 mOhm -500 V DC analóg I/O a földtől és üzemfeszültség között megfelel IEC 60664-1
> 1 MOhm -500 V DC kivezetések között megfelel IEC 60255-6
> 500 mOhm -500 V DC táp és mérőeszköz között megfelel IEC 60664-1
> 500 mOhm -500 V DC analóg I/O a földtől és üzemfeszültség között megfelel IEC 60255-6
> 1 MOhm -500 V DC kivezetések között megfelel IEC 60664-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60664-1
|
Operating voltage tolerance
|
- 15 % + 10 % Un
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Üzemelési helyzet
|
Tetszőleges pozíció nélkül
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 12) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 14) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó műanyag
|
LED állapota
|
1 LED zöld esetén energia BEKAPCSOLVA
1 LED sárga esetén akadályoz
1 LED sárga esetén maradék áram eszköz: BE/KI kijelzés
|
Rögzítő tartó
|
35 mm szimmetrikus DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
|
Elektromos tartósság
|
100000 ciklus
|
Mechanikai tartósság
|
30000000 ciklus
|
Működési ráta
|
<= 360 művelet/óra teljes terhelés
|
Vezérlő típusa
|
Tesztgomb nélkül
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
50 ms
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Kibocsátási standard ipari környezetben megfelel IEC 61000-6-4
EN 50081-2 megfelel IEC 61000-6-3
Zavarok elleni védettség ipari környezetben megfelel NF E 09-031
|
Szabványok
|
NF EN 60255-6
IEC 60255-7 3. kategória
|
Terméktanúsítványok
|
C-Tick.1
GOST
UL-Aex
GOST
CSA-Ex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C megfelel IEC 60068-2-30
|
Rezgési ellenállás
|
0.35 mm konstans amplitúdó (f= 5…57,6 Hz) megfelel IEC 60068-2-7
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 57,6…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-7
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60255-21-1
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapcsok)
IP30 megfelel MSZ EN 60529 (ház)
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
Dielektromos tesztfeszültség
|
2 kV AC 50 Hz
|
Veszteségmentes lökéshullám
|
4 kV
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,4 cm
|
1.csomag hossza
|
9,4 cm
|
1. csomag súlya
|
130,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,181 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|