Termékválaszték
|
Harmony Control Relays
|
Relé típusa
|
Motorhőmérséklet-figyelő relé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Motor temperature control relay
|
Termék specifikus alkalmazás
|
3-fázisú tápláláshoz
|
Relé megnevezése
|
RM35TM
|
Relé monitorozott paraméterek
|
Fázis sorrend figyelés
Motorhőmérséklet PTC próbával
Fázishiba figyelés
|
Time delay
|
Nélkül
|
Kapcsolási teljesítmény [VA]
|
1250 VA
|
Mérési terjedelem
|
208...480 V AC
15...3100 Ohm
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NO
|
[Uc] vezérlőáramkör feszültsége
|
24...240 V
|
Reset idő
|
10000 ms kimeneti áramkör
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V AC
250 V DC
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA -5 V DC
|
Maximális kapcsolási áram
|
5 A AC
5 A DC
|
[Un] rated nominal voltage
|
24...240 V automatikus kalibráció 50/60 Hz, non self-powered táp
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…264 V AC
20,4…264 V DC elkülönítetlen
|
Teljesítményigény [VA]
|
0…4 VA -24...240 V AC
|
Power consumption
|
0,5 W DC
|
Vezérlőáramkör-frekvencia
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
Ellenállás végpontokon keresztül
|
602 mOhm
|
Kimeneti érintkezők
|
2 NO
|
Névleges kimeneti áram
|
5 A
|
Mérési feszültség korlátok
|
176…528 V AC
|
Delay at power up
|
500 ms
|
Feszültségtartomány
|
176...528 V
|
Válaszidő
|
> 50 ms (bemeneti Y1 (érintkezés Y1-T1) és nyomógomb)
|
[Uc] vezérlőkör feszültség
|
<= 3,6 V közül hőmérsékletérzékelő áramkör (T1-T2 kapcsok rövidre zárva)
|
Rövidzárlati áram
|
0,007 A hőmérsékletérzékelő (T1-T2 kapcsok rövidre zárva)
|
Maximális ellenállás
|
1500 Ohm esetén hőmérséklet érzékelő -20 °C
|
Kikapcsolási küszöb
|
3100 Ohm +/- 10 % esetén hőmérsékletérzékelő áramkör
|
Visszaállítási küszöb
|
1650 Ohm +/- 10 % esetén hőmérsékletérzékelő áramkör
|
Jelölés
|
CE
|
Túlfeszültségi kategória
|
III megfelel IEC 60664-1
|
Szigetelési ellenállás
|
> 500 mOhm -500 V DC táp és mérőeszköz között megfelel IEC 60255-6
> 500 mOhm -500 V DC analóg I/O a földtől és üzemfeszültség között megfelel IEC 60664-1
> 1 MOhm -500 V DC kivezetések között megfelel IEC 60255-6
> 500 mOhm -500 V DC táp és mérőeszköz között megfelel IEC 60664-1
> 500 mOhm -500 V DC analóg I/O a földtől és üzemfeszültség között megfelel IEC 60255-6
> 1 MOhm -500 V DC kivezetések között megfelel IEC 60664-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V megfelel IEC 60664-1
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Üzemelési helyzet
|
Tetszőleges pozíció nélkül
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 12) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 14) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó műanyag
|
Helyi jelzés
|
Betáp ON: LED (zöld)
Reléfázis (R2): LED (+32 csatornás kijelző)
Reléhőmérséklet (R1): LED (+32 csatornás kijelző)
|
Rögzítő tartó
|
35 mm szimmetrikus DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
|
Elektromos tartósság
|
10000 ciklus
|
Mechanikai tartósság
|
30000000 ciklus
|
Működési ráta
|
<= 360 művelet/óra teljes terhelés
|
Felhasználási kategória
|
AC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-15 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Szélesség
|
35 mm
|
Nettó súly
|
0,13 kg
|
Vezérlő típusa
|
Tesztgomb nélkül
|
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás
|
20 ms -200...208 V
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Kibocsátási standard ipari környezetben conforming to IEC 61000-6-4
EN 50081-2 conforming to IEC 61000-6-3
Zavarok elleni védettség ipari környezetben conforming to IEC 61000-6-4
|
Szabványok
|
IEC 60255-7 3. kategória
IEC 60034-11 Mark A
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
UL-Aex
GOST
C-Tick.1
CSA-Ex
|
Irányelvek
|
73/23 / EEC - kisfeszültségű direktíva
89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működési környezeti levegő hőmérséklet
|
-20…50 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C megfelel IEC 60068-2-30
|
Rezgési ellenállás
|
0.35 mm konstans amplitúdó (f= 5…57,6 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 57,6…150 Hz) megfelel IEC 60255-21-1
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60255-21-1
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapcsok)
IP30 megfelel MSZ EN 60529 (ház)
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
Dielektromos tesztfeszültség
|
2 kV AC 50 Hz, 1 perc
|
Veszteségmentes lökéshullám
|
4 kV
|