Reset idő
|
1500 ms időkésleltetés biztonsági kimenetei
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V automatikus kalibráció
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA -5 V DC
|
Maximális kapcsolási áram
|
5 A automatikus kalibráció
|
Operating voltage tolerance
|
- 15 % + 10 % Un
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…264 V AC SELV
|
Teljesítményigény [VA]
|
0…3,5 VA AC
|
Maximális fogyasztás [W]
|
0,6 W DC
|
Vezérlőáramkör-frekvencia
|
40...70 Hz +/- 10 %
|
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás
|
10 ms
|
Ellenállás végpontokon keresztül
|
110 mOhm -E2-M kapcsok
22 mOhm -E1-M kapcsok
220 mOhm -E3-M kapcsok
|
Kimeneti érintkezők
|
2 C/O
|
Névleges kimeneti áram
|
5 A
|
Hiszterézis
|
5…50 % közül beállított küszöb
|
Mérési pontosság
|
+/- 10 % (végkitérési érték)
|
Polaritás
|
Nem reverzibilis polaritás az egyenáram-forráson
|
Delay at power up
|
600 ms
|
Maximális mérési ciklus
|
30 ms csatlakoztatott blokkok száma (0 – 99)
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,5% esetén bemeneti áramkör
+/- 2 % esetén időkésleltetés kimenetei
|
Mérési hiba
|
+/- 0,05%/°C sorkapocs fedéllel
< 1 % teljes tartományon belül tápfeszültségi tartományon belül (0,85…1,1 Un)
|
Érzékenységi skála
|
1...10 V E1-M kapcsok
10...100 V E3-M kapcsok
5...50 V E2-M kapcsok
|
Küszöbbeállítás
|
10...100 %
|
Minőségi címkék
|
CE
|
Szigetelési ellenállás
|
> 500 mOhm -500 V DC táp és mérőeszköz között megfelel IEC 60255-6
> 500 mOhm -500 V DC analóg I/O a földtől és üzemfeszültség között megfelel IEC 60664-1
> 1 MOhm -500 V DC kivezetések között megfelel IEC 60255-6
> 500 mOhm -500 V DC táp és mérőeszköz között megfelel IEC 60664-1
> 500 mOhm -500 V DC analóg I/O a földtől és üzemfeszültség között megfelel IEC 60255-6
> 1 MOhm -500 V DC kivezetések között megfelel IEC 60664-1
|
Üzemelési helyzet
|
Tetszőleges pozíció nélkül
|
Helyi jelzés
|
Betáp ON: LED (zöld)
Relé kimenet (REL): LED (+32 csatornás kijelző)
|
Túlfeszültségi kategória
|
III megfelel IEC 60664-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60664-1
600 V megfelel IEC 60664-1
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 12) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 14) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó műanyag
|
Rögzítő tartó
|
35 mm szimmetrikus DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
|
Elektromos tartósság
|
100000 ciklus
|
Mechanikai tartósság
|
30000000 ciklus
|
Működési ráta
|
<= 360 művelet/óra teljes skála
|
Felhasználási kategória
|
AC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-15 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-15 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Un] rated nominal voltage
|
24...240 V automatikus kalibráció 50/60 Hz, non self-powered táp
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 290000
MTTFd = 308.2 év
|
Vezérlő típusa
|
Tesztgomb nélkül
|
Szélesség
|
35 mm
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Kibocsátási standard ipari környezetben conforming to IEC 61000-6-4
EN 50081-2 conforming to IEC 61000-6-3
Zavarok elleni védettség ipari környezetben conforming to NF E 09-031
|
Működési környezeti levegő hőmérséklet
|
-20…50 °C
|
Rezgési ellenállás
|
0.35 mm konstans amplitúdó (f= 5…57,6 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 57,6…150 Hz) megfelel IEC 60255-21-1
|
Ütésállóság
|
60 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Szabványok
|
IEC 60255-7 3. kategória
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
C-Tick.1
UL-Aex
GOST
CSA-Ex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C megfelel IEC 60068-2-30
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapcsok)
IP30 megfelel MSZ EN 60529 (ház)
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
Irányelvek
|
73/23 / EEC - kisfeszültségű direktíva
89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
|
Dielektromos tesztfeszültség
|
2 kV AC 50 Hz, 1 perc megfelel IEC 60255-6
2 kV AC 50 Hz, 1 perc megfelel IEC 60664-1
|
Veszteségmentes lökéshullám
|
4 kV megfelel IEC 60255-6
4 kV megfelel IEC 60664-1
4 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|