|
|
|
RMPT73BD
HARMONY Analog hőmérséklet távadó, Pt100-hoz, 0-500°C
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Analog
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Átalakító Universal Pt100 szondákhoz
|
Analóg bemenet típusa
|
Hőmérséklet szonda 0...500 °C/32...932 °F Pt 100 2, 3 vagy 4 vezeték
|
Analóg kimeneti típusa
|
Áram 4...20 mA <= 500 Ohm
Feszültség 0...10 V >= 100 kOhm
|
Kiegészítő jellemzők
Védelem típusa
|
Túlfeszültség
STO
Rövidzárvédelem a kimeneten
Tápegységen felcserélt pólusok elleni védelem
|
Abnormal analogue output voltage
|
-15...-11 V amennyiben nincs bemenet bekötve vagy vezetékszakadás
11...15 V amennyiben nincs bemenet bekötve vagy vezetékszakadás
|
Abnormal analogue output current
|
-30…0 mA amennyiben nincs bemenet bekötve vagy vezetékszakadás
22…30 mA amennyiben nincs bemenet bekötve vagy vezetékszakadás
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC SELV +/- 20 %
|
Áramfelvétel
|
<= 40 mA esetén feszültség kimenet
<= 60 mA esetén áramkimenet
|
Helyi jelzés
|
Betáp ON: LED (zöld)
|
Mérési hiba
|
+/- 0,5% a méréshatárra (3 vagy 4 vezeték) -20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
+/- 1% a méréshatárra (2 vezeték) -20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,2% a méréshatárra -20 °C
+/- 0,6% a méréshatárra -60 °C
|
Hőmérsékleti együttható
|
150 ppm/°C
|
Maximális huzalozási ellenállás
|
0,2 Ohm csatlakozás 2 vezeték
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
2 x 100 mm²
1 x 23 mm²
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6…1,1 N.m
|
Jelölés
|
CE
|
Átmeneti ellenállás
|
0,5 kV ideig 1,2/50 µs megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
2000 V
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
Rögzítő anya (szerelőlapot rögzítő keret)
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
MTTFd = 43.9 év
B10d = 40564
|
Nettó súly
|
0,12 kg
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 6 kV 4. szint (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező 4. szint (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
|
Szabványok
|
DIN 43760
IEC 60595-2-1
IEC 60947-1
IEC 60751
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
UL-Aex
CSA-Ex
|
IP védettségi szint
|
IP20 (sorkapocs)
IP51 (tokozat)
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
850 °C megfelel UL94 (anyag V0)
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…100 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (1 kV bemeneten/kimeneten)
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (2 kV betápláláson)
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
CISPR11
CISPR22, 1 csoport – B osztály
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C egymás melletti szerelés
0…60 °C 2 ciklus / csoport
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,2 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
109,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
47
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,214 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|