|
|
|
RPF2AB7
Harmony RPF nagyteljesítményű relé, 2NO, 30A, 24VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Sorozatnév
|
Teljesítményrelé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
DIN sínes csatlakozás
|
Készülék rövid neve
|
RPM
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NO
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Vezérlő típusa
|
Nyomógomb nélkül
|
Tű alakja
|
Sík
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst-ónoxid
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
25 A --40…55 °C relékimenet
30 A --40…55 °C 13 mm térköz két jelfogó között
|
Resistive rated load
|
25 A -29,5...31,6 V DC
30 A -250 V AC
|
Felhasználási tényező
|
10 %
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
DIN sín
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
19.2...26.4 V
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
30 A -277 V (AC-1) NO megfelel UL94 (anyag V0)
20 A -29,5...31,6 V (DC-1) NO megfelel UL94 (anyag V0)
30 A -250 V (AC-1) NO megfelel IEC
25 A -29,5...31,6 V (DC-1) NO megfelel IEC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC
300 V megfelel UL94 (anyag V0)
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV ideig 1,2/50 µs
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V megfelel IEC
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
7500 VA/700 W
|
Minimum recommended switching capacity
|
6000 mW 500 mA / 12 V esetén NO
|
Működési ráta
|
<= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
|
Mechanikai tartósság
|
5000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus esetén rezisztív terhelés
|
Average coil consumption
|
4 VA -60 Hz
|
Kioldási feszültségküszöb
|
>= 0,15 Uc
|
Operate time
|
25 ms
|
Release time
|
25 ms
|
Átlagos ellenállás
|
170 Ohm -20 °C +/- 15 %
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 100000
|
Védelmi kategória
|
RT II
|
Tesztszintek
|
B. szint csoportos szerelés
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
CAD teljes szélesség
|
33,7 mm
|
CAD teljes magasság
|
68,5 mm
|
CAD teljes mélység
|
39,2 mm
|
Nettó súly
|
0,082 kg
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
2000 V AC tápfeszültség és föld között mellett alap szigetelés
4000 V AC tekercs és érintkező között mellett megerősített szigetelés
1500 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
|
Szabványok
|
UL 508-CM
IEC 61812-1
CSA C22.2 No 14
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
GOST
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…55 °C
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
10 konstans gyorsuláással, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Ütésállóság
|
10 gn esetén raktáron
35 gn esetén NO érintkező
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,500 cm
|
1.csomag hossza
|
6,900 cm
|
1. csomag súlya
|
81,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
14,300 cm
|
2. csomag hossza
|
18,500 cm
|
2. csomag súlya
|
878,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
5,847 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|