|
|
|
RPZF1
Harmony foglalat, RPM1*** teljesítményreléhez, 1CO, vegyes elrendezésű, csavaros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Készülék rövid neve
|
RPZ
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Aljzat
|
Termékkompatibilitás
|
Dugaszolható relé RPZ mellett 1 kapcsolási ciklus érintkező
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
16 A
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Kiegészítő jellemzők
Érintkező elrendezés
|
Vegyes
|
Meghúzási nyomaték
|
< 1 N.m esetén M3,5
< 0.8 N.m esetén M3
|
Rögzítési mód
|
Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm)
Rápattintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Nettó súly
|
0,031 kg
|
Környezet
Csatlakozás típusa
|
Érintkező kivezetés - csavaros csatlakozás, 2 vezeték tömör kábel kábelvég nélkül 0,5...5,26 mm² / AWG 20...AWG 14
Érintkező kivezetés - csavaros csatlakozás, 1 vezeték tömör kábel kábelvég nélkül 0,5...5,26 mm² / AWG 20...AWG 14
Érintkező kivezetés - csavaros csatlakozás, 2 vezeték rugalmas kábel kábelvéggel 0.5...2.6 mm² / AWG 20...AWG 16
Érintkező kivezetés - csavaros csatlakozás, 1 vezeték rugalmas kábel kábelvéggel 0.5...2.6 mm² / AWG 20...AWG 16
Tekercs kivezetés - csavaros csatlakozás, 2 vezeték tömör kábel kábelvég nélkül 0.5...2.6 mm² / AWG 20...AWG 16
Tekercs kivezetés - csavaros csatlakozás, 1 vezeték tömör kábel kábelvég nélkül 0.5...2.6 mm² / AWG 20...AWG 16
Tekercs kivezetés - csavaros csatlakozás, 2 vezeték rugalmas kábel kábelvéggel 0.5...10 mm² / AWG 20...AWG 17
Tekercs kivezetés - csavaros csatlakozás, 1 vezeték rugalmas kábel kábelvéggel 0.5...10 mm² / AWG 20...AWG 17
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Dielektromos szilárdság
|
2500 V
|
Szabványok
|
IEC 61995-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
EAC
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,1 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
30 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
6,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
9 cm
|
2. csomag hossza
|
10,7 cm
|
2. csomag súlya
|
335 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
8,593 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|