|
|
|
RSB1A120BDPV
Harmony RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 1CO, 12A, 24VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Sorozatnév
|
Interfészrelé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Pre-assembled plug-in relay with socket
|
Készülék rövid neve
|
RSL
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus
|
Érintkezők működése
|
Standard
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V DC
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
12 A --40…40 °C
|
Állapot LED
|
1 LED
|
Vezérlő típusa
|
Kar nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Average coil resistance
|
1440 Ohm hálózat: DC -20 °C +/- 15 %
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
19.2...36 V DC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
3,6 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüstötvözet (AgNi)
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
12 A (AC-2) NO megfelel IEC
6 A (AC-2) NC megfelel IEC
|
Minimális kapcsolási áram
|
10 mA
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
300 V DC megfelel IEC
|
Minimum switching voltage
|
12 V
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
3000 VA AC
336 W DC
|
Resistive rated load
|
12 A -250 V AC
12 A -29,5...31,6 V DC
|
Legkisebb kapcsolási képesség
|
120 mW -10 mA, 12 V
|
Működési ráta
|
<= 600 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
|
Mechanikai tartósság
|
30000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus, 12 A -250 V, AC-1 NO
100000 ciklus, 6 A -250 V, AC-1 NC
|
Üzemidő
|
20 ms működés
20 ms visszaállítás
|
Average coil consumption
|
0,45 W DC
|
Kioldási feszültségküszöb
|
>= 0,1 Uc DC
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 100000
|
Védelmi kategória
|
RT I
|
Tesztszintek
|
B. szint csoportos szerelés
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Nyomatékérték
|
0,8 N.m
0,79 N.m
|
Csatlakozás típusa
|
Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,25 mm2 (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,5...2 x 10 mm² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
|
Nettó súly
|
0,050 kg
|
Minimális rendelési mennyiég
|
30
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
1000 V AC eszközök között
5000 V AC tekercs és érintkező között
|
Szabványok
|
IEC 61812-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 61995-1
|
Terméktanúsítványok
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 2 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Ütésállóság
|
10 gn (időtartam = 11 ms) esetén NO érintkező megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
60 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…85 °C (DC)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
48 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
18 cm
|
2. csomag szélessége
|
9 cm
|
2. csomag hossza
|
27 cm
|
2. csomag súlya
|
1,78 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
180
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
11,5 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|