Schneider-Electric
 
RSB1A120P7 picture- Schneider-electric
RSB1A120P7
Harmony RSB interfész relé, 1CO, 12A, 230VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Sorozatnév Interfészrelé
Termék vagy alkatrész típusa Dugaszolható szilárd állapotú relé
Készülék rövid neve RSL
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Érintkezők működése Standard
Vezérlőkör feszültség 230 V AC 50/60 Hz
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 12 A --40…40 °C
Állapot LED Nincs
Vezérlő típusa Tesztgomb nélkül
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja Tűs (PCB)
Average coil resistance 33000 Ohm hálózat: AC -20 °C +/- 15 %
[Ue] névleges üzemi feszültség 187...264 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség 400 V megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 3,6 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Érintkezők anyaga Ezüstötvözet (AgNi)
[Ie] névleges üzemi áram 12 A (AC-2) NO megfelel IEC
6 A (AC-2) NC megfelel IEC
Minimális kapcsolási áram 10 mA
Maximális kapcsolási feszültség 300 V DC megfelel IEC
Minimum switching voltage 12 V
Maximális kapcsolási teljesítmény 3000 VA/336 W
Resistive rated load 12 A -250 V AC
12 A -29,5...31,6 V DC
Legkisebb kapcsolási képesség 120 mW -10 mA, 12 V
Működési ráta <= 600 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus, 12 A -250 V, AC-1 NO
100000 ciklus, 6 A -250 V, AC-1 NC
Üzemidő 20 ms működés
20 ms visszaállítás
Jelölés CE
Average coil consumption 0,75 VA AC
Kioldási feszültségküszöb >= 0,15 Uc AC
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 100000
Védelmi kategória RT I
Tesztszintek B. szint csoportos szerelés
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Nettó súly 0,014 kg
Minimális rendelési mennyiég 10
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Dielektromos szilárdság 1000 V AC eszközök között
2500 V AC tápfeszültség és föld között
5000 V AC tekercs és érintkező között
Szabványok CSA C22.2 No 14
IEC 61812-1
UL 508-CM
Terméktanúsítványok EAC
UL-Aex
CSA-Ex
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás +/- 2 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Ütésállóság 10 gn (időtartam = 11 ms) esetén NO érintkező megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
60 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C (AC)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2 cm
1. csomag szélessége 2,5 cm
1.csomag hossza 31 cm
1. csomag súlya 15 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 2 cm
2. csomag szélessége 2,5 cm
2. csomag hossza 31 cm
2. csomag súlya 158 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 350
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 15 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 5,751 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months