Tű alakja
|
Sík
|
Average coil resistance
|
1440 Ohm hálózat: DC -20 °C +/- 15 %
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
19.2...36 V DC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V megfelel EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
3,6 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
16 A (AC-2) NO megfelel IEC
8 A (AC-2) NC megfelel IEC
|
Minimális kapcsolási áram
|
5 mA
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
300 V DC
400 V AC
|
Minimum switching voltage
|
5 V
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
4000 VA AC
448 W DC
|
Resistive rated load
|
16 A -250 V AC
16 A -29,5...31,6 V DC
|
Legkisebb kapcsolási képesség
|
300 mW -5 mA
|
Működési ráta
|
<= 600 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 72000 ciklus/óra névleges
|
Mechanikai tartósság
|
30000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus, 16 A -250 V, AC-1 NO
100000 ciklus, 8 A -250 V, AC-1 NC
|
Üzemidő
|
4 ms gerjesztő tekercs és bekapcsolás késleltető érintkező között
9 ms tekercs áramkör és érintkező áramkörök között
|
Jelölés
|
CE
|
Average coil consumption
|
0,45 W DC
|
Kioldási feszültségküszöb
|
>= 0,1 Uc DC
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 100000
|
Védelmi kategória
|
RT I
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Dielektromos szilárdság
|
1000 V AC eszközök között
2500 V AC tápfeszültség és föld között
5000 V AC tekercs és érintkező között
|
Szabványok
|
EN/IEC 61810-1 (2. kiadás )
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
GOST
UL-Aex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 2 mm (f= 10…55 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to EN/IEC 60529
|
Ütésállóság
|
10 gn (időtartam = 11 ms) esetén NO érintkező megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
60 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C (AC)
-40…85 °C (DC)
|