Schneider-Electric
 
RSB2A080F7 picture- Schneider-electric
RSB2A080F7
Harmony RSB interfész relé, 2CO, 8A, 120VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Sorozatnév Interfészrelé
Termék vagy alkatrész típusa Dugaszolható szilárd állapotú relé
Készülék rövid neve RSL
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
Érintkezők működése Standard
Vezérlőkör feszültség 120 V AC 50/60 Hz
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 8 A --40…40 °C
Állapot LED Nincs
Vezérlő típusa Tesztgomb nélkül
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja Tűs (PCB)
Average coil resistance 8360 Ohm hálózat: AC -20 °C +/- 15 %
[Ue] névleges üzemi feszültség 96...180 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség 400 V megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 3,6 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Érintkezők anyaga Ezüstötvözet (AgNi)
[Ie] névleges üzemi áram 4 A (AC-2) NC megfelel IEC
8 A (AC-2) NO megfelel IEC
Minimális kapcsolási áram 10 mA
Maximális kapcsolási feszültség 300 V DC megfelel IEC
Minimum switching voltage 12 V
Maximális kapcsolási teljesítmény 2000 VA/224 W
Resistive rated load 8 A -250 V AC
8 A -29,5...31,6 V DC
Legkisebb kapcsolási képesség 120 mW -10 mA, 12 V
Működési ráta <= 600 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus, 8 A -250 V, AC-1 NO
100000 ciklus, 4 A -250 V, AC-1 NC
Üzemidő 20 ms működés
20 ms visszaállítás
Jelölés CE
Average coil consumption 0,75 VA AC
Kioldási feszültségküszöb >= 0,15 Uc AC
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 100000
Védelmi kategória RT I
Tesztszintek B. szint csoportos szerelés
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Nettó súly 0,014 kg
Minimális rendelési mennyiég 10
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Dielektromos szilárdság 1000 V AC eszközök között
2500 V AC tápfeszültség és föld között
5000 V AC tekercs és érintkező között
Szabványok UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
IEC 61812-1
Terméktanúsítványok EAC
CSA-Ex
UL-Aex
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás +/- 2 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Ütésállóság 10 gn (időtartam = 11 ms) esetén NO érintkező megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
60 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C (AC)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 1,200 cm
1.csomag hossza 2,900 cm
1. csomag súlya 13,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 1,700 cm
2. csomag szélessége 2,500 cm
2. csomag hossza 31,000 cm
2. csomag súlya 146,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 350
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 5,327 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months