|
|
|
RSL1AB4ED
Harmony RSL sorkapocs relé, 1CO, 6A, 48VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Sorozatnév
|
Sorkapocs interfész relé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható szilárd állapotú relé
|
Készülék rövid neve
|
RSLZ
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus
|
Érintkezők működése
|
Standard
|
Vezérlőkör feszültség
|
48 V DC
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
6 A --40…55 °C
|
Állapot LED
|
Nincs
|
Vezérlő típusa
|
Tesztgomb nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja
|
Tűs (PCB)
|
Átlagos ellenállás
|
10600 Ohm -23 °C +/- 15 %
|
Névleges üzemi feszültség korlátok
|
36...67.2 V DC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC
277 V megfelel cULus 508
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüstötvözet (AgSnO2)
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
6 A (AC-2) megfelel IEC/UL
|
Minimális kapcsolási áram
|
10 mA
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
277 V
|
Minimális kapcsolási feszültség
|
12 V
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
1500 VA
50 W
|
Minimális kapcsolási kapacitás
|
120 mW
|
Működési ráta
|
<= 360 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
60000 ciklus, 6 A -250 V, AC-1 C/O
|
Üzemidő
|
5 ms visszaállítás
12 ms
|
Védelmi kategória
|
RT III
|
Tesztszintek
|
B. szint csoportos szerelés
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Szélesség
|
5 mm
|
Magasság
|
28 mm
|
Mélység
|
18,5 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(A1-A2)CO
(11-12-14)OC
|
Nettó súly
|
0,0054 kg
|
Terhelés áram
|
6 A -250 V AC 0,5 mm-es szerelési távolság
|
Átlagos fogyasztás W-ban
|
0,21 W
|
Kioldási feszültségküszöb
|
>= 0,05 Uc
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 60000
|
Rögzítés
|
SODRA okos fa gerenda
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
1000 V AC eszközök között
4000 V AC tekercs és érintkező között
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
IEC 61812-1
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
EAC
CSA-Ex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 2 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Ütésállóság
|
60 gn (időtartam = 11 ms) esetén NO érintkező megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
60 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,500 cm
|
1.csomag hossza
|
2,800 cm
|
1. csomag súlya
|
5,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
0,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
2,400 cm
|
2. csomag hossza
|
30,500 cm
|
2. csomag súlya
|
70,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
500
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,910 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Mérgező anyagoktól mentes
|
Igen
|
Fenolmentes oldat
|
Igen
|
Garancia
|
|