|
|
|
RSLZ5
HARMONY kiegészítő, RSL sorkapocs relé címke 2x64 db
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Solid State Relays
Harmony Electromechanical Relays
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Címketartó
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
Aljzat RSZ
|
Nettó súly
|
0,001 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
14,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
1,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
2. csomag hossza
|
13,7 cm
|
2. csomag súlya
|
30,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1,703 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|