|
|
|
RSLZVA1
Harmony foglalat, RSL sorkapocsreléhez, 12 és 24 VAC/DC, csavaros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Készülék rövid neve
|
RSZ
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Aljzat
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Termékkompatibilitás
|
Dugaszolható relé RSLZ mellett 1 kapcsolási ciklus érintkező -12 V DC
Dugaszolható relé RSLZ mellett 1 kapcsolási ciklus érintkező -24 V DC
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
6 A
|
Kapcsolási feszültség
|
12 V AC SELV
24 V AC SELV
|
Névleges üzemfeszültség határok
|
11.4...14.4 V
21.6...28.8 V
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
< 300 V AC
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsoport
|
RSL_CON_12-24
|
Tű alakja
|
Sík
|
Érintkező elrendezés
|
Különálló
|
Csatlakozás típusa
|
Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
|
Kompatibilitási kód
|
RSLZ
|
Meghúzási nyomaték
|
< 0.4 N.m esetén M2,5
|
Rögzítési mód
|
Plug-in (35 mm szimmetrikus DIN sín)
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
3,6 kV
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
CAD teljes szélesség
|
6,2 mm
|
CAD teljes magasság
|
78,6 mm
|
CAD teljes mélység
|
95 mm
|
Nettó súly
|
0,023 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 61995-1
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
GOST
|
Jelölés
|
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
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
8,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,200 cm
|
1.csomag hossza
|
10,800 cm
|
1. csomag súlya
|
23,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,200 cm
|
2. csomag hossza
|
10,800 cm
|
2. csomag súlya
|
262,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
8,395 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|