|
|
|
RSZE08P
RSZ push-in socket with clamp, separate contact, 10 A, for RSB2 relés
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Készülék rövid neve
|
RSZE05P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Aljzat
|
Termékkompatibilitás
|
Dugaszolható relé RSL with 1 kapcsolási ciklus contact at 16 A
Dugaszolható relé RSL with 2 C/O contact at 8 A
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V
|
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja
|
Sík
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V megfelel IEC
300 V megfelel UL94 (anyag V0)
|
Érintkező elrendezés
|
Különálló
|
Csatlakozás típusa
|
Rugós csatlakozók, levehető sorkapocs, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
Rugós csatlakozók, levehető sorkapocs, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Hosszúság
|
98 mm
|
Szélesség
|
16 mm
|
Magasság
|
60 mm
|
Nettó súly
|
0,042 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szabványok
|
IEC 61995-1
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
EAC
|
Jelölés
|
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6 cm
|
1.csomag hossza
|
10 cm
|
1. csomag súlya
|
40 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
2. csomag hossza
|
16,5 cm
|
2. csomag súlya
|
448 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
7,71 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|