|
|
|
RUZC3M
Harmony foglalat, RUM/RE88 univerzális reléhez, hengeres 3CO relékhez, vegyes elrendezésű, csavaros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
Harmony XA2
|
Készülék rövid neve
|
RXG
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Aljzat
|
Termékkompatibilitás
|
Dugaszolható relé RUZ mellett 3 C/O érintkező
Dugaszolható relé zárásra kész kontaktus mellett 2 C/O érintkező
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
3 C/O
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
< 250 V
|
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja
|
Hengeres
|
Érintkező elrendezés
|
Vegyes
|
Csatlakozás típusa
|
Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,25 mm2 (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,5...2 x 10 mm² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
< 1 N.m esetén M3,5
|
Rögzítési mód
|
Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm)
Rápattintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Szélesség
|
38 mm
|
Nettó súly
|
0,054 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 61995-1
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
Jelölés
|
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,800 cm
|
1.csomag hossza
|
7,800 cm
|
1. csomag súlya
|
56,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,300 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,400 cm
|
2. csomag hossza
|
14,600 cm
|
2. csomag súlya
|
606,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
12,600 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|