Schneider-Electric
 
RXG11B7 picture- Schneider-electric
RXG11B7
Harmony RXG Interfész relé, 1CO, 10A, 24VAC, tesztgomb
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Sorozatnév Interfészrelé
Termék vagy alkatrész típusa Dugaszolható szilárd állapotú relé
Készülék rövid neve RXM
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A --40…55 °C
Helyi jelzés Zászló
Kiegészítő jellemzők
Állapot LED Nincs
[Ie] névleges üzemi áram 10 A -30 V (DC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
10 A -30 V (DC-1) megfelel IEC
10 A -250 V (AC-1) megfelel IEC
10 A -250 V (AC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén NO rezisztív terhelés 60 Hz-en
100000 ciklus esetén NC rezisztív terhelés 60 Hz-en
Coil resistance 260 Ohm +/- 10 %
Ütésállóság 22 gn raktáron
100 m/s² nem szigetelt
Szerelési pozíció Bármely pozíció
Average consumption in VA 0,82 VA 60 Hz
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,8...1,1 Uc AC
Vezérlőkör feszültség 24 V AC 50/60 Hz
Fedél színe Szabványos
Kioldási feszültségküszöb >= 0.3 Uc AC
Terhelés áram 10 A -250 V AC
Legkisebb kapcsolási képesség 500 mW -100 mA, 5 V DC
Maximális kapcsolási teljesítmény 2500 VA
Vezérlő típusa Lezárható tesztgomb
Nyomatékérték 0,8 N.m
Érintkező ellenállás 100 mOhm
Szigetelési ellenállás 1000 mOhm -500 V DC
Elektromos szigetelési osztály H osztály
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 100000
Üzemidő 20 ms
Reset idő 20 ms
Túlfeszültség kategória III
Maximális kapcsolási feszültség 250 V AC
30 V DC
Védelmi kategória RT I
Működési ráta <= 1800 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
Szennyezettségi fok 2
Felhasználási tényező 20 %
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC
300 V megfelel CSA 1010
300 V megfelel UL94 (anyag V0)
Dielektromos szilárdság 1000 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
5000 V AC tekercs és érintkező között mellett erősített szigetelés szigetelés
Tesztszintek B. szint csoportos szerelés
Készülék bemutatása Komplett termék
Érintkezők anyaga Ezüstötvözet (AgSnO2In2O3)
Nettó súly 0,02 kg
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 61812-1
Terméktanúsítványok CE
UL-Aex
EAC
CSA-Ex
DNV Marine
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
IP védettségi fok IP40
Relatív páratartalom 10…85 %
Rezgési ellenállás 3 mm, amplitúdó = +/- 0,75 mm (f = 10…150 Hz)raktáron
5 Gn konstans gyorsulás, amplitúdó = +/- 0,75 mm (f = 10…150 Hz)nem szigetelt
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,45 cm
1. csomag szélessége 9,25 cm
1.csomag hossza 8,6 cm
1. csomag súlya 22,1 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,3 cm
2. csomag szélessége 8,2 cm
2. csomag hossza 9,1 cm
2. csomag súlya 229 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 200
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 15 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 4,89 kg