|
|
|
RXG21P7PV
Harmony RXG Interfész relé foglalattal, 2CO, 5A, 230VAC, tesztgomb
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Sorozatnév
|
Interfészrelé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Pre-assembled plug-in relay with socket
|
Készülék rövid neve
|
RXM
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
5 A
|
Kiegészítő jellemzők
Állapot LED
|
Nincs
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
5 A -30 V (DC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
5 A -30 V (DC-1) megfelel IEC
5 A -250 V (AC-1) megfelel IEC
5 A -250 V (AC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus rezisztív terhelés
|
Coil resistance
|
23500 Ohm +/- 15 %
|
Ütésállóság
|
22 gn raktáron
100 m/s² nem szigetelt
|
Szerelési pozíció
|
Bármely pozíció
|
Átlagos fogyasztás W-ban
|
0,96 VA AC 50...60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Fedél színe
|
Átlátszó
|
Kioldási feszültségküszöb
|
>= 0.3 Uc AC
|
Terhelés áram
|
5 A
|
Legkisebb kapcsolási képesség
|
50 mW -10 mA, 5 V DC
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
1250 VA AC
150 W DC
|
Vezérlő típusa
|
Lezárható tesztgomb
|
Nyomatékérték
|
0,8 N.m
0,79 N.m
|
Érintkező ellenállás
|
100 mOhm
|
Szigetelési ellenállás
|
1000 mOhm -500 V DC
|
Elektromos szigetelési osztály
|
H osztály
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 100000
|
Üzemidő
|
20 ms
|
Reset idő
|
20 ms
|
Csatlakozás típusa
|
Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,25 mm2 (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,5...2 x 10 mm² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V
|
Védelmi kategória
|
RT I
|
Működési ráta
|
<= 1800 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Felhasználási tényező
|
20 %
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC
|
Dielektromos szilárdság
|
1000 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
1300 V sorkapcsok és a test között mellett alapszigetelés szigetelés
3000 V kivezetés és tartály között mellett alapszigetelés szigetelés
3000 V AC tápfeszültség és föld között mellett alapszigetelés szigetelés
5000 V AC tekercs és érintkező között mellett erősített szigetelés szigetelés
|
Tesztszintek
|
B. szint csoportos szerelés
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüstötvözet (AgSnO2In2O3)
|
Nettó súly
|
0,065 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61812-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 61995-1
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
CSA-Ex
UL-Aex
CE
DNV Marine
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Relatív páratartalom
|
10…85 %
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…150 Hz)raktáron
5 Gn konstans gyorsulás, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…150 Hz)nem szigetelt
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,96 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,56 cm
|
1.csomag hossza
|
7,2 cm
|
1. csomag súlya
|
67 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
1 cm
|
2. csomag szélessége
|
17 cm
|
2. csomag hossza
|
27 cm
|
2. csomag súlya
|
2,13 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
180
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
13,42 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|