|
|
|
RXM021BN
Harmony kiegészítő, RXM miniatűr relé varisztor, 24-60VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védelelmi készülék
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Varisztor
|
Termékkompatibilitás
|
Aljzat RPZ (1 kapcsolási ciklus)
Aljzat RPZ (2 C/O)
Aljzat RXZE08P (2 C/O)
Aljzat RXZE08P (3 C/O)
Aljzat RXZE08P (4 C/O)
|
Termék rendeltetési helye
|
RXZ relay
RPZ relay
|
Vezérlőkör feszültség
|
24...60 V AC/DC
|
Minimális rendelési mennyiég
|
20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,2 cm
|
1.csomag hossza
|
3,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,48 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
2. csomag hossza
|
12,0 cm
|
2. csomag súlya
|
24,8 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
500
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
12,7 cm
|
3. csomag hossza
|
39,8 cm
|
3. csomag súlya
|
1,24 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|