|
|
|
RXM2AB1FD
Harmony RXM miniatűr relé, 2CO, 12A, 110VDC, tesztgomb
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Sorozatnév
|
Miniatűr relé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható szilárd állapotú relé
|
Készülék rövid neve
|
RXZ
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O
|
Vezérlőkör feszültség
|
110 V DC
|
Állapot LED
|
Nincs
|
Vezérlő típusa
|
Lezárható tesztgomb
|
Felhasználási tényező
|
20 %
|
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja
|
Sík
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC
300 V megfelel CSA 1010
300 V megfelel UL94 (anyag V0)
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV ideig 1,2/50 µs
|
Érintkezők anyaga
|
AgNi
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
12 A -29,5...31,6 V (DC-1) NO megfelel IEC
12 A -250 V (AC-1) NO megfelel IEC
6 A -29,5...31,6 V (DC-1) NC megfelel IEC
6 A -250 V (AC-1) NC megfelel IEC
12 A -29,5...31,6 V (DC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
12 A -277 V (AC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
|
Folyamatos kimeneti áram
|
10 A
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V megfelel IEC
|
Resistive rated load
|
12 A -250 V AC
12 A -29,5...31,6 V DC
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
3000 VA/336 W
|
Legkisebb kapcsolási képesség
|
170 mW -10 mA, 17 V
|
Működési ráta
|
<= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus esetén rezisztív terhelés
|
Average coil consumption
|
0,9 W
|
Kioldási feszültségküszöb
|
>= 0,1 Uc
|
Operate time
|
20 ms
|
Release time
|
20 ms
|
Average coil resistance
|
13440 Ohm -20 °C +/- 15 %
|
Névleges üzemi feszültség korlátok
|
88...121 V DC
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 100000
|
Védelmi kategória
|
RT I
|
Tesztszintek
|
B. szint csoportos szerelés
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Nettó súly
|
0,037 kg
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
1300 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
2000 V AC tekercs és érintkező között mellett alapszigetelés szigetelés
2000 V AC tápfeszültség és föld között mellett alapszigetelés szigetelés
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
LM-79
CE
CSA-Ex
GOST
IECEE CB Scheme (pending)
|
Szabványok
|
UL 508-CM
IEC 61812-1
CSA C22.2 No 14
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…55 °C
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
5 Gn konstans gyorsulás, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
|
IP védettségi fok
|
IP40 megfelel MSZ EN 60529
|
Ütésállóság
|
10 gn esetén raktáron
35 gn esetén NO érintkező
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,8 cm
|
1.csomag hossza
|
4,9 cm
|
1. csomag súlya
|
36 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,4 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
2. csomag hossza
|
12,7 cm
|
2. csomag súlya
|
389 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
4,925 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|