Schneider-Electric
 
RXM2AB1G7 picture- Schneider-electric
RXM2AB1G7
Miniatűr dugaszolható relé - Harmony RXM - Harmony RXM 2 C/O 110 V AC 6 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Sorozatnév Miniatűr relé
Termék vagy alkatrész típusa Dugaszolható szilárd állapotú relé
Készülék rövid neve RXZ
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
Vezérlőkör feszültség 110 V AC 50/60 Hz
Állapot LED Nincs
Vezérlő típusa Lezárható tesztgomb
Felhasználási tényező 20 %
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja Sík
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV ideig 1,2/50 µs
Érintkezők anyaga AgNi
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -29,5...31,6 V (DC-1) NC megfelel IEC
3 A -250 V (AC-1) NC megfelel IEC
6 A -29,5...31,6 V (DC-1) NO megfelel IEC
6 A -250 V (AC-1) NO megfelel IEC
Folyamatos kimeneti áram 10 A
Maximális kapcsolási feszültség 250 V megfelel IEC
Resistive rated load 6 A -250 V AC
6 A -29,5...31,6 V DC
Maximális kapcsolási teljesítmény 1500 VA/168 W
Legkisebb kapcsolási képesség 170 mW -10 mA, 17 V
Működési ráta <= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Elektromos élettartam 200000 ciklus esetén rezisztív terhelés
Average coil consumption in VA 1,1 -60 Hz
Átlagos fogyasztás 1,1 VA -60 Hz
Kioldási feszültségküszöb >= 0,15 Uc
Operate time 20 ms
Release time 35 ms
Average coil resistance 3720 Ohm -20 mA 1 percig
Névleges üzemi feszültség korlátok 88...121 V AC
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 100000
Védelmi kategória RT I
Tesztszintek B. szint csoportos szerelés
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Nettó súly 0,037 kg
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Dielektromos szilárdság 1300 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
2000 V AC tekercs és érintkező között mellett alapszigetelés szigetelés
2000 V AC tápfeszültség és föld között mellett alapszigetelés szigetelés
Terméktanúsítványok UL-Aex
LM-79
CE
CSA-Ex
GOST
IECEE CB Scheme (pending)
Szabványok IEC 61812-1
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…40 °C
Rezgési ellenállás 3 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
5 Gn konstans gyorsulás, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Ütésállóság 10 gn esetén raktáron
35 gn esetén NO érintkező
Szennyezettségi fok 3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,1 cm
1. csomag szélessége 2,1 cm
1.csomag hossza 2,8 cm
1. csomag súlya 38,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 4,1 cm
2. csomag szélessége 2,1 cm
2. csomag hossza 2,8 cm
2. csomag súlya 380,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 240
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 9,575 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months