Schneider-Electric
 
RXM4GB2GD picture- Schneider-electric
RXM4GB2GD
Miniatűr dugaszolható relé - Harmony RXM - Harmony RXM 4 C/O 125 V DC 3 A LED-es
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Sorozatnév Miniatűr relé
Termék vagy alkatrész típusa Dugaszolható szilárd állapotú relé
Készülék rövid neve RXZ
Érintkezők típusa és összetétele 4 C/O
Vezérlőkör feszültség 125 V DC
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 3 A --40…55 °C
Állapot LED Van
Vezérlő típusa Lezárható tesztgomb
Felhasználási tényező 20 %
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja Sík
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC
300 V megfelel CSA 1010
300 V megfelel UL94 (anyag V0)
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 2,5 kV ideig 1,2/50 µs
Érintkezők anyaga Aranyozott villás ezüst
[Ie] névleges üzemi áram 2 A -29,5...31,6 V (DC-1) NO megfelel IEC
2 A -250 V (AC-1) NO megfelel IEC
1 A -29,5...31,6 V (DC-1) NC megfelel IEC
1 A -250 V (AC-1) NC megfelel IEC
3 A -29,5...31,6 V (DC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
3 A -277 V (AC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
Maximális kapcsolási feszültség 250 V megfelel IEC
Resistive rated load 3 A -250 V AC
3 A -29,5...31,6 V DC
Maximális kapcsolási teljesítmény 750 VA/84 W
Legkisebb kapcsolási képesség 15 mW -3 mA, 5 V
Működési ráta <= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén rezisztív terhelés névleges üzemi hőmérséklettől függően
Average coil consumption 0,9 W
Kioldási feszültségküszöb >= 0,1 Uc
Operate time 20 ms
Release time 20 ms
Average coil resistance 17360 Ohm -20 °C +/- 15 %
Névleges üzemi feszültség korlátok 100...138 V DC
Védelmi kategória RT I
Tesztszintek B. szint csoportos szerelés
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Nettó súly 0,037 kg
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Dielektromos szilárdság 1300 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
2000 V AC tekercs és érintkező között
2000 V AC tápfeszültség és föld között
Terméktanúsítványok UL-Aex
LM-79
CE
CSA-Ex
GOST
IECEE CB Scheme (pending)
Szabványok UL 508-CM
IEC 61812-1
CSA C22.2 No 14
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…55 °C
Rezgési ellenállás 3 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
5 Gn konstans gyorsulás, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Ütésállóság 10 gn esetén raktáron
35 gn esetén NO érintkező
Szennyezettségi fok 2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 2,100 cm
1.csomag hossza 2,800 cm
1. csomag súlya 40,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,000 cm
2. csomag szélessége 10,200 cm
2. csomag hossza 12,500 cm
2. csomag súlya 400,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 5,025 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.