|
|
|
RXM4GB2P7
Harmony RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 230VAC, tesztgomb, LED, alacsony szintű
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Sorozatnév
|
Miniatűr relé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható szilárd állapotú relé
|
Készülék rövid neve
|
RXZ
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
4 C/O
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
3 A --40…55 °C
|
Állapot LED
|
Van
|
Vezérlő típusa
|
Lezárható tesztgomb
|
Felhasználási tényező
|
20 %
|
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja
|
Sík
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC
300 V megfelel CSA 1010
300 V megfelel UL94 (anyag V0)
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV ideig 1,2/50 µs
|
Érintkezők anyaga
|
Aranyozott villás ezüst
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
2 A -29,5...31,6 V (DC-1) NO megfelel IEC
2 A -250 V (AC-1) NO megfelel IEC
1 A -29,5...31,6 V (DC-1) NC megfelel IEC
1 A -250 V (AC-1) NC megfelel IEC
3 A -29,5...31,6 V (DC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
3 A -277 V (AC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V megfelel IEC
|
Resistive rated load
|
3 A -250 V AC
3 A -29,5...31,6 V DC
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
750 VA/84 W
|
Legkisebb kapcsolási képesség
|
15 mW -3 mA, 5 V
|
Működési ráta
|
<= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus esetén rezisztív terhelés névleges üzemi hőmérséklettől függően
|
Average coil consumption in VA
|
1,2 -60 Hz
|
Átlagos fogyasztás
|
1,2 VA -60 Hz
|
Kioldási feszültségküszöb
|
>= 0,15 Uc
|
Operate time
|
20 ms
|
Release time
|
20 ms
|
Average coil resistance
|
15000 Ohm -20 mA 1 percig
|
Névleges üzemi feszültség korlátok
|
184...253 V AC
|
Védelmi kategória
|
RT I
|
Tesztszintek
|
B. szint csoportos szerelés
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Nettó súly
|
0,037 kg
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
1300 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
2000 V AC tekercs és érintkező között
2000 V AC tápfeszültség és föld között
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
LM-79
CE
CSA-Ex
GOST
IECEE CB Scheme (pending)
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 61812-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…55 °C
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
5 Gn konstans gyorsulás, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
|
IP védettségi fok
|
IP40 megfelel MSZ EN 60529
|
Ütésállóság
|
10 gn esetén raktáron
35 gn esetén NO érintkező
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,700 cm
|
1.csomag hossza
|
4,800 cm
|
1. csomag súlya
|
35,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
2. csomag hossza
|
12,500 cm
|
2. csomag súlya
|
383,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,672 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|