Érintkezők működése
|
Standard
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Állapot LED
|
Nincs
|
Vezérlő típusa
|
Tesztgomb nélkül
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV ideig 1,2/50 µs megfelel IEC 61810-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A (AC-2) NO megfelel IEC
1,5 A (AC-2) NC megfelel IEC
|
Legkisebb kapcsolási képesség
|
25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Átlagos fogyasztás VA-ben
|
1,2 AC
|
Üzemidő
|
20 ms gerjesztő tekercs és bekapcsolás késleltető érintkező között
20 ms tekercs áramkör és érintkező áramkörök között
|
CAD teljes szélesség
|
21 mm
|
CAD teljes magasság
|
27 mm
|
CAD teljes mélység
|
46 mm
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Névleges üzemi feszültség korlátok
|
184...253 V AC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V AC
28 V DC
|
Kioldási feszültségküszöb
|
>= 0,15 Uc AC
|
Terhelés áram
|
3 A -250 V AC
3 A -29,5...31,6 V DC
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
750 VA AC
84 W DC
|
Átlagos ellenállás
|
16500 Ohm -23 °C +/- 15 %
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus esetén rezisztív terhelés
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 100000
|
Működési ráta
|
<= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
|
Felhasználási tényező
|
20 %
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V AC tekercs és érintkező között mellett alapszigetelés szigetelés
2000 V AC tápfeszültség és föld között mellett alapszigetelés szigetelés
1000 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
|
Védelmi kategória
|
RT I
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Tesztszintek
|
B. szint csoportos szerelés
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Nettó súly
|
0,032 kg
|