Schneider-Electric
 
RXM4LB2P7 picture- Schneider-electric
RXM4LB2P7
Miniatűr dugaszolható relé - Easy Harmony RXM, 3 A, 4 CO, LED-es, 230 V AC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Tekercs interferencia elnyomás Nincs
Sorozatnév Miniatűr relé
Termék vagy alkatrész típusa Dugaszolható szilárd állapotú relé
Készülék rövid neve RXZ
Érintkezők típusa és összetétele 4 C/O
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 3 A --40…55 °C
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők működése Standard
Vezérlőkör feszültség 230 V AC 50/60 Hz
Állapot LED Van
Vezérlő típusa Tesztgomb nélkül
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 2,5 kV ideig 1,2/50 µs megfelel IEC 61810-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A (AC-2) NO megfelel IEC
1,5 A (AC-2) NC megfelel IEC
Legkisebb kapcsolási képesség 25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Átlagos fogyasztás VA-ben 1,2 AC
Üzemidő 20 ms gerjesztő tekercs és bekapcsolás késleltető érintkező között
20 ms tekercs áramkör és érintkező áramkörök között
CAD teljes szélesség 21 mm
CAD teljes magasság 27 mm
CAD teljes mélység 46 mm
Minimális kapcsolóáram 5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Minimális kapcsolófeszültség 5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Névleges üzemi feszültség korlátok 184...253 V AC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC
Maximális kapcsolási feszültség 250 V AC
28 V DC
Kioldási feszültségküszöb >= 0,15 Uc AC
Terhelés áram 3 A -250 V AC
3 A -29,5...31,6 V DC
Maximális kapcsolási teljesítmény 750 VA AC
84 W DC
Átlagos ellenállás 16500 Ohm -23 °C +/- 15 %
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén rezisztív terhelés
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 100000
Működési ráta <= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
Felhasználási tényező 20 %
Dielektromos szilárdság 2000 V AC tekercs és érintkező között mellett alapszigetelés szigetelés
2000 V AC tápfeszültség és föld között mellett alapszigetelés szigetelés
1000 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
Védelmi kategória RT I
Szennyezettségi fok 2
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Tesztszintek B. szint csoportos szerelés
Minimális rendelési mennyiég 10
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Nettó súly 0,032 kg
Környezet
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok CE
IEC 61810-1 (iss. 2)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 3 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)működés megfelel IEC 60068-2-6
7.1 gn, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)NO érintkező megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn esetén NO érintkező megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
10 gn esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,096 cm
1. csomag szélessége 2,757 cm
1.csomag hossza 4,581 cm
1. csomag súlya 34,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,1 cm
2. csomag szélessége 11,2 cm
2. csomag hossza 13,6 cm
2. csomag súlya 0,361 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 270
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 10,301 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months