|
|
|
RXZ420
Easy Harmony relé kiegészítő, karbantartó kapocs, 2P reléhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Karbantartó készlet
|
Termék rendeltetési helye
|
RXZ relay
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék anyaga
|
Fém
|
Termékkompatibilitás
|
Aljzat RXZE1M4C
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Nettó súly
|
0,001 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,3 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
5,6 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,6 cm
|
2. csomag hossza
|
10,0 cm
|
2. csomag súlya
|
60,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1000
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
6,1 kg
|
Garancia
|
|