Schneider-Electric
 
RXZE1M2C picture- Schneider-electric
RXZE1M2C
Easy Harmony relé aljzat, 2 érintkezős reléhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Készülék rövid neve RXZE08P
Termék vagy alkatrész típusa Aljzat
Termékkompatibilitás Dugaszolható relé RXZ mellett 2 C/O érintkező
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 7 A
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Érintkező elrendezés Vegyes
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, 1 x 0.2...1 x 1.0 mm² (AWG 24...AWG 18) rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás, 2 x 0.2...2 x 1.0 mm² (AWG 24...AWG 18) rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
Csavaros csatlakozás, 2 x 0,5...2 x 10 mm² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték < 0.8 N.m esetén M3
Rögzítési mód Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm)
Rápattintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
Minimális rendelési mennyiég 10
Szélesség 22,5 mm
Nettó súly 0,034 kg
Környezet
Dielektromos szilárdság 2500 V
Szabványok IEC 61995-1
Jelölés CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -55…85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…55 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,2 cm
1. csomag szélessége 3,1 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 0,03 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 6,4 cm
2. csomag szélessége 7,9 cm
2. csomag hossza 11,2 cm
2. csomag súlya 0,38 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 180
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 7,1 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months