|
|
|
RZM031BN
Harmony kiegészítő, védődióda modul, RXG-RSB relékhez, LED, 24…60VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védelelmi készülék
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Dióda + zöld LED
|
Termékkompatibilitás
|
Aljzat RSZE05P (1 kapcsolási ciklus)
Aljzat RSZE05P (2 C/O)
Aljzat RGZE (1 kapcsolási ciklus)
Aljzat RGZE (2 C/O)
|
Termék rendeltetési helye
|
RSL relay
|
Vezérlőkör feszültség
|
24...60 V DC
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,500 cm
|
1.csomag hossza
|
3,500 cm
|
1. csomag súlya
|
1,800 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
2. csomag hossza
|
11,000 cm
|
2. csomag súlya
|
19,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2000
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
4,293 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|