|
|
|
RZM041BN7
Harmony kiegészítő, hálózati RC védőmodul, RXG-RSB relékhez, 24...60VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védelelmi készülék
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
RC kör
|
Termékkompatibilitás
|
Aljzat RSZE05P (1 kapcsolási ciklus)
Aljzat RSZE05P (2 C/O)
Aljzat RGZE (1 kapcsolási ciklus)
Aljzat RGZE (2 C/O)
|
Termék rendeltetési helye
|
RSL relay
|
Vezérlőkör feszültség
|
24...60 V AC
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
2. csomag hossza
|
11,0 cm
|
2. csomag súlya
|
22,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
500
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1,392 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|