|
|
|
S520292
MUREVA Styl LED lámpa kapcsolókhoz, 250 VAC, 0,15 mA, kék, plug&play
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Office Roombox
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
LED Bloc A Tranche
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Cserélhető lámpa
|
A csomagolás típusa
|
Festett fedél
|
Kiegészítő jellemzők
Fényforrás színe
|
Kék
|
Termék rendeltetési helye
|
Rögzítőkeret
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Színárnyalat
|
Szürke (RAL 7032)
|
Hőmérsékletemelkedés
|
25 °C
|
Áramfelvétel
|
0.15 mA
|
Vezetékek száma
|
2
|
Anyag
|
PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat
|
Beágyazási mélység
|
12,5 mm
|
Nettó súly
|
0,0027 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-5…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
5…45 °C
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
2006/95/EEC
|
Terméktanúsítványok
|
LCIE 03ATEX6399X: NF 619318A
N998
NF
|
Környezeti jellemző
|
Olaj
Alkohol
Benzin
Fehérítő
UV-álló
Folyékony szappan
Aceton
Ablaktisztító folyadék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,8 cm
|
1. csomag súlya
|
12 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7,7 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
2. csomag hossza
|
10 cm
|
2. csomag súlya
|
87 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
75
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,61 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|