Schneider-Electric
 
S520299 picture- Schneider-electric
S520299
MUREVA Styl Átalakító rugó szett, kapcsolókhoz (10 db)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Office Roombox
Termék vagy alkatrész típusa Rugófelhúzó fogantyú
A csomagolás típusa Festett fedél
Mennyiség készletenként 50 darabos készlet
Minimális rendelési mennyiég 10
Kiegészítő jellemzők
Anyag Rozsdamentes acél
Környezet
Terméktanúsítványok LCIE 03ATEX6399X: NF 619318A
N998
NF
Környezeti jellemző UV-álló
Aceton
Folyékony szappan
Ablaktisztító folyadék
Alkohol
Benzin
Olaj
Fehérítő
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 2,500 cm
1.csomag hossza 7,000 cm
1. csomag súlya 8,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 9,000 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 9,000 cm
2. csomag súlya 69,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 360
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 5,678 kg