|
|
|
SD218PU20C
Lexium SD2 2f léptetőmotor hajtás, 3 A, RS485, 48 VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium SD2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Motion stepper drive
|
Készülék rövid neve
|
SD218
|
Kommunikációs interfész
|
RS485
|
Kiegészítő jellemzők
Fázisok hálózatszáma
|
Egyfázisú
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...48 V
|
Betáplálási feszültség típus
|
DC
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
12…48 V
|
Maximum motor phase current
|
3 A
|
Áramfelvétel
|
<= 3.2 mA
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
0...0.8 V esetén general purpose I/O defined as inputs
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
2.2...24 V
|
Bemeneti áram
|
1,75 mA - magas szintű esetén general purpose I/O defined as inputs
|
Kimeneti áram
|
600 mA - egyetlen feszültség esetén general purpose I/O defined as outputs
275 mA - homloklap csatlakozási zónán kívül esetén general purpose I/O defined as outputs
|
Bemeneti feszültség
|
0...24 V esetén general purpose I/O defined as inputs
0...24 V esetén general purpose I/O defined as outputs
|
Residual ripple
|
2 V at nominal voltage
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) rásajtolás 4-lábú esetén motor interface
1 csatlakozó (XBE) rásajtolás 16 lábú esetén supply voltage and multifunction interface
1 csatlakozó (XBE) rásajtolás 10 lábú esetén communication interface
|
Átviteli ráta
|
4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 115 kbauds
|
Hűtés típusa
|
Konvekció
Conduction
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
33 mm
|
Mélység
|
59 mm
|
Jelölés
|
CE
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Elektroszatikus kisütés védelem teszt megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Harmonikus áram kibocsátási limit megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Elektromágneses kibocsátás elleni védettség megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Feszültségkimaradás megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Ellenállás a lakossági, kereskedelmi és könnyű ipari környezetek ellen. megfelel IEC 61000-4-12
RF zavarok elleni védettség megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Szabványok
|
IEC 61000-3-3
EN 61000-3-3
EN 55011 B osztály 1. csoport
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C nélkül with flange motor mounted on a steel plate 300 x 300 x 10 mm
50…65 °C with power derating of 2.2 % per °C with flange motor mounted on a steel plate 300 x 300 x 10 mm
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
15…85 % kondenzáció nélkül
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,4 cm
|
1.csomag hossza
|
19,7 cm
|
1. csomag súlya
|
244,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,665 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|