|
|
|
SD326DU68S2
Lexium SD3 3f léptetőmotor hajtás, 6,8 A, impulzus/irány interfész, 230 VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium SD3
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Motion stepper drive
|
Készülék rövid neve
|
SD326
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
100…120 V
200…240 V
|
Kiegészítő jellemzők
Meghajtó formátuma
|
Block
|
Fázisok hálózatszáma
|
Egyfázisú
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
100...120 V -15...20 %
200...230 V -15...20 %
|
Betáplálási feszültség típus
|
AC/DC
|
Hálózati frekvencia korlátok
|
50…60 Hz (-15...20 %)
|
Kommunikációs interfész
|
Pulse/direction, Interbus csatlakozás
|
Maximum motor phase current
|
6,8 A
|
Névleges teljesítmény
|
280 W -115 V
420 W -230 V
|
Rövidzárlati áram
|
0,5 kA
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A -115 V
6 A -230 V
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Indítási áram
|
60 A
|
Szivárgási áram
|
30 mA IEC 60990-3
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
<= 5 V esetén 24 V kimenőjelek
<= 0.5 V esetén AC
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
15...30 V esetén 24 V kimenőjelek
2.5...5.25 V esetén AC
|
Bemeneti áram
|
25 mA esetén AC
7 mA esetén 24 V kimenőjelek
|
Maximum input frequency
|
200 kHz esetén 24 V kimenőjelek
200 kHz esetén AC
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
30 V DC (visszavert)
|
Maximális kapcsolási áram
|
200 mA (visszavert)
|
Feszültségledobás
|
<1 V 50 mA terhelés esetén visszavert
|
Hűtés típusa
|
Ventilátor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
3000 rpm
|
Magasság
|
145 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
140 mm
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Nettó súly
|
1,2 kg
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses kibocsátás elleni védettség 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Harmonikus áram kibocsátási limit 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Feszültségkimaradás 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Szabványok
|
EN 61800-3 : 2001-02
EN/IEC 61800-5-1
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
cULus
|
Jelölés
|
CE
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C megfelel UL-Aex
0…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Szennyezettségi fok
|
3. szint
|
Relatív páratartalom
|
5…85 % kondenzáció nélkül
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
> 1000...< 2000 m nélkül (legnagyobb környezeti hőmérséklet 40 °C, nincs védőfilm, oldaltávolság > 50 mm)
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1.5 mm konstans amplitúdó (f= 3…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
IP védettségi szint
|
IP20
A felső részen: IP40 (gG (gI) biztosíték általi védelemmel)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
1.csomag hossza
|
20,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,292 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
33
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
55,636 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|