|
|
|
SDD111162
ÚJ SEDNA Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 16AX, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsoló
|
Szállítási űrlap
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Készülék alkalmazás
|
Control switch
|
Billentyűk száma
|
1
|
Funkció
|
Kétpólusú kapcsoló
|
Névleges áram
|
16 AX
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Működtetőszerkezet
|
Billentyű
|
Terhelés típusa
|
1 lámpa, ballaszt: integrált előtét (200 W)
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Anyag
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Csatlakozók fajtája
|
Rugós bekötés
|
Felületkezelési mód
|
Kezeletlen
|
Teljesítménytartomány
|
3680 W
|
Kábel keresztmetszete
|
1,5…2,5 mm²
|
Huzalszerkezet
|
Merev
Sodrott
Rugalmas
|
Vezetékhosszúság
|
13 mm
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 51…70 mm
Csavarok, a karmok tartománya:
|
Magasság
|
73 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
37 mm
|
A vizuális rész mélysége
|
24 mm
|
Nettó súly
|
0,065 kg
|
Célzott csatorna
|
Profi
DIY
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Megfelelőségi jel
|
CE
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
|
Szabványok
|
IEC 60669-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
64,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
720,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,289 kg
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
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Sustainable packaging
|
Yes