|
|
|
SDD111380
SEDNA WISER Intelligens csatlakozóaljzat, 16 A, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Connected socket-outlet
|
Jelösszesítő kompatibilitás
|
Wiser központ
|
Mobilalkalmazás neve
|
Wiser by SE
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Aljzat-kimenet típusa
|
Single socket-outlet
|
Aljzatszám
|
1
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Aljzat szabványa
|
CEE 7/3
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Csatlakozóaljzat
|
Fő színárnyalat
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Névleges áram
|
16 A
|
Terhelés típusa
|
LED lámpa 125 µF 100 W 230 V AC
Izzólámpa 2000 W 230 V AC
Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral 1500 VA
Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral 2000 VA
Rezisztív 3680 W
Kapacitív 70 µF 6 AX
Indukciós 16 A cos phi = 0,6
Motor 1600 VA 7 A
|
Aljzatok száma
|
1 x connected
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50 Hz
|
Készenléti fogyasztás
|
Max. 0.4 W
|
Védőeszköz típusa
|
Kismegszakító 16 A
|
Védelem típusa
|
Túlmelegedés elleni védelem
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
|
A funkció elérhető
|
Power monitoring
|
Mérési pontosság
|
+/- 1 % (at > 25 W load)
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Vezeték nélküli interfész Zigbee (2405…2480 MHz), 10 mW -< 50 m
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Felületkezelési mód
|
Kezeletlen
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Helyi jelzés
|
LED (zöld/sárga)
|
Jelzési funkció
|
Állapot
|
Vezérlés típusa
|
Mobil applikációval
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
2 x 2,5 mm² + 1 x 4 mm²
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
A telepítés típusa
|
Beltéri
|
Beágyazási mélység
|
31,55 mm
|
Mélység
|
43,35 mm
|
Szélesség
|
72,7 mm
|
Magasság
|
72,7 mm
|
Kiálló mélység
|
11,8 mm
|
Terméktanúsítványok
|
Zigbee 3.0
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
5…40 °C
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,500 cm
|
1. csomag súlya
|
153,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,930 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
288
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
59,440 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|