|
|
|
SDD112401
ÚJ SEDNA Dupla USB töltő, A+A, 2.1A, bézs
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Sedna Design és Elements
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
USB töltő
|
Az USB tápegység típusa
|
USB type A + A
|
Színkód
|
RAL 1013
|
Színárnyalat
|
Bézs (RAL 1013)
|
Szín
|
Fekete
|
Beépített csatlakozó típusa
|
2 USB A típus 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,1 A
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Töltő
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Felületkezelési mód
|
Kezeletlen
|
Kimeneti áram
|
2,1 A
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Csatlakozó típusa
|
USB A-típus
USB A-típus
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
100...240 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
|
Terhelés típusa
|
Energiaellátás
|
Teljesítmény W-ban
|
0,075 W
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
10,5 W
|
Bemeneti teljesítmény
|
72 W
|
Élettartam órákban
|
30000 óra 10,5 W
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat
PC (polikarbonát) GF10 FR: belső burkolat
|
Védelem típusa
|
Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Túlfeszültségvédelem a kimeneten
Hőmérséklet-emelkedés elleni védelem
|
Bekötési pontok száma
|
2 csavaros bekötések
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
|
Vezetékhosszúság
|
8 mm
|
Termék kompatibilitás
|
Mobil/tablet Mac iOS
Mobil/tablet Android
Mobil/tablet Windows
|
Magasság
|
73 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
43 mm
|
Beágyazási mélység
|
31 mm
|
Nettó súly
|
0,082 kg
|
Célzott csatorna
|
Profi
DIY
|
Hatásfok
|
35 %
|
Minőségi címkék
|
CE
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-5…50 °C
|
Szabványok
|
ETSI MSZ EN 301 489-4
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
114,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,488 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|