Schneider-Electric
 
SDD113023 picture- Schneider-electric
SDD113023
ÚJ SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csapófedeles, csavaros bekötés, 16A, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Function Csatlakozóaljzat
Készülék felszerelése Süllyesztett
Delivery form Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
A csomagolás típusa Tasakos
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F biztonsági zsaluval
Aljzat szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Aljzat szabványától eltérés Európai
Névleges áram 16 A -250 V AC
Aljzatszám 1
Névleges áram 16 A
Színárnyalat Alumínium (RAL 7047)
Mennyiség készletenként 1 darab
További információk a csatlakozóaljzatról Csapfedél
Kiegészítő jellemzők
Vezetékhosszúság 13 mm
Hálózat típusa AC
Anyag PC (polycarbonate)
Felületkezelési mód Festett
Szélesség 73 mm
Mélység 50 mm
IK védettségi fok IK03
Nettó súly 0,075 kg
Depth of visual part 29 mm
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok, a karmok tartománya: 52…69 mm
Magasság 73 mm
Felületkezelés Matt
Wire structure Merev vagy rugalmas
Sodrott
Terminal capacity 2 vezeték(ek)1,5…2,5 mm²
Kind of terminals Csavaros bekötések
Teljesítménytartomány 3680 W
Környezet
IP védettségi fok IP20
Terméktanúsítványok EAC
AENOR
Conformity mark CE
Szabványok IEC 60884-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 79,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 873,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 11,125 kg
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
Sustainable packaging Yes