|
|
|
SDD113441C
ÚJ SEDNA 2xRJ45 adapter, KRONE, ICS, AMP-Tyco betétekhez, alumínium
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Function
|
Fedlap
|
Delivery form
|
Cover plate with fixing frame
|
Termék rendeltetési helye
|
RJ45 csatlakozók
|
Aljzatszám
|
2
|
Termék kompatibilitás
|
Krone moduláris csatlakozó Kat. 5e UTP
Krone moduláris csatlakozó Kat. 6 UTP
|
Színárnyalat
|
Alumínium (RAL 7047)
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelési mód
|
Festett
|
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 51…80 mm
Csavarok
|
Magasság
|
73 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
23 mm
|
Depth of visual part
|
7 mm
|
Nettó súly
|
0,033 kg
|
Anyag
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Matt
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
34,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
767,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,865 kg
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
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Sustainable packaging
|
Yes