|
|
|
SDD113507
ÚJ SEDNA Szobatermosztát padlófűtéshez, 10A, alumínium
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
Termosztát
|
Készülék alkalmazás
|
Floor
|
Delivery form
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Kiegészítő jellemzők
Színárnyalat
|
Alumínium (RAL 7047)
|
Névleges áram
|
16 A -230 V AC 50 Hz
|
Teljesítménytartomány
|
3600 W
|
Mérési pontosság
|
1 °C
|
Terminal capacity
|
1 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Wire structure
|
Merev
Rugalmas
|
Vezetékhosszúság
|
8 mm
|
Kind of terminals
|
Oszlopos csatlakozások
|
Hőmérséklet beállítási tartomány
|
5…50 °C
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Installation
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarok
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
47 mm
|
Depth of visual part
|
17,7 mm
|
Nettó súly
|
0,21704 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Conformity mark
|
CE
|
Szabványok
|
EN 60730-2-9
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
219,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,872 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
384
|
3.csomag magassága
|
78,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
103,904 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|