|
|
|
SDD114114
ÚJ SEDNA Redőnynyomó, rugós bekötés, 10AX, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomógomb
|
Function
|
Redőnyvezérlő
|
Készülék alkalmazás
|
Blind actuator
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Billentyűk száma
|
2
|
Delivery form
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Jelölés
|
FEL-LE
|
Kind of terminals
|
Rugós bekötés
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7021)
|
Kiegészítő jellemzők
Reteszeléses típusa
|
Elektromos
|
Teljesítménytartomány
|
2300 W
|
Névleges áram
|
10 A -250 V AC
|
Terminal capacity
|
2 vezeték(ek)1,5…2,5 mm²
|
Wire structure
|
Merev
Rugalmas
Sodrott
|
Vezetékhosszúság
|
13 mm
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Felületkezelési mód
|
Festett
|
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 52…67 mm
Csavarok
|
Magasság
|
73 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
37 mm
|
Depth of visual part
|
24 mm
|
Nettó súly
|
0,060 kg
|
Célzott csatorna
|
Profi
DIY
|
Környezet
Conformity mark
|
CE
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
67,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
757,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,726 kg
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
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Sustainable packaging
|
Yes